ZHCABN2 February   2022 UCC14240-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
    1. 1.1 引脚配置和功能
  4. 2 三相牵引逆变器
  5. 3 栅极驱动偏置要求
    1. 3.1 栅极驱动偏置架构
    2. 3.2 IGBT 与 SiC
    3. 3.3 确定所需偏置电源
    4. 3.4 输入电压要求
    5. 3.5 输出电压要求
  6. 4 单路正隔离式输出电压
  7. 5 双路正负输出电压
  8. 6 双路正输出电压
  9. 7 电容器选型
  10. 8 RLIM 限流电阻器
    1. 8.1 RLIM 功能描述
    2. 8.2 RLIM 双路输出配置
      1. 8.2.1 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值
      2. 8.2.2 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值
      3. 8.2.3 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE > IQ_VDD
      4. 8.2.4 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE < IQ_VDD
      5. 8.2.5 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值:IQ_VEE > IQ_VDD
      6. 8.2.6 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值:IQ_VEE < IQ_VDD
    3. 8.3 RLIM 单路输出配置
  11. 9 UCC14240-Q1 Excel 设计计算器工具
  12. 10散热注意事项
    1. 10.1 热阻
    2. 10.2 结至顶部热特性参数
    3. 10.3 热性能测量和 TJ 计算示例
  13. 11使能 (ENA) 和电源正常引脚 (/PG)
  14. 12PCB 布局布线注意事项
  15. 13参考设计示例
  16. 14总结
  17. 15参考文献

使能 (ENA) 和电源正常引脚 (/PG)

UCC14240-Q1 包含初级参考的、 5V TTL 和 3.3V LVTTL 逻辑兼容的、高电平有效使能功能。强制 ENA 为低电平会禁用器件,并将其置于非开关待机模式,此时电流消耗降至 500µA 以下。将 ENA 引脚拉至高电平(高于 2V 阈值)会激活正常的器件功能。ENA 引脚有一个较弱的内部下拉电阻,因此如果该引脚处于开路状态,ENA 引脚将悬空到禁用状态。如果不使用 ENA,则应将其拉高至 2.5V<VENA<5.5V 之间的电压。应注意确保 VENA 不超过 5.5VMAX。

低电平有效、电源正常 (/PG) 引脚为开漏输出,用于指示 UCC14240-Q1 何时不存在故障且输出电压在其调节设定点的 ±10% 范围内。将 /PG 引脚上的上拉电阻 (>1kΩ) 连接到 5V 或 3.3V 逻辑轨。对于不使用 /PG 信号的应用, /PG 可以直接连接到 GNDP。

图 11-1 中的启动波形显示了 /PG 相对于 ENA 的预期行为。输入电压(VIN=24V,未显示)已经存在,UCC14240-Q1 由 ENA 变为高电平而激活。ENA 高电平和 /PG 低电平之间的测量时间约为 3.75ms,但可以根据隔离输出电压在设定调节值的 ±10% 范围内所需的时间而变化。相对于 VDD-VEE,COM-VEE 达到调节所需的时间较长,这会导致 VDD-COM 出现轻微的过冲,但这是在 /PG 达到其低电平有效状态之前发生的。这突显了在 /PG 进入有效低电平状态之前请勿切换栅极驱动器的重要性。请注意,此处介绍的波形是从 UCC14240EVM-052 EVM 捕获的。使用 UCC14240EVM-052 用于偏置需要单、正或双、正/负偏置电源的牵引逆变器栅极驱动器 IC 是 EVM 用户指南,其中包含原理图、PCB 详细信息和测量到的性能数据。


GUID-20220126-SS0I-NLZT-Q3D2-RNZKDCPP6W9W-low.png

图 11-1 启动:VIN=24V,IDD=80mA(顶部:VISO (VDD-VEE),10V/div,中间 1:COM,2V/div,中间 2:VDD=VISO-COM,10V/div,中间 3:VEE=-COM,5V/div,中间 4:/PG,5V/div,底部:ENA,5V/div),时间 = 2ms/div(除非另有说明)。

相反,图 11-2 中的关断波形显示,只要 ENA 被拉至为低电平,UCC14240-Q1 输出电压就会以受控方式放电,并且 /PG 在相对于 ENA 几乎没有延迟的情况下切换为高电平。


GUID-20220126-SS0I-HKRJ-2G0D-SNF0TZXFQLVK-low.png

图 11-2 关断:VIN=24V,IVDD=80mA(顶部:VISO (VDD-VEE),10V/div,中间 1:COM,2V/div,中间 2:VDD=VISO-COM,10V/div,中间 3:VEE=-COM,5V/div,中间 4:/PG,5V/div,底部:ENA,5V/div),时间 = 2ms/div(除非另有说明)。