ZHCABN2 February 2022 UCC14240-Q1
对于某些直流/直流应用,可能需要一个 VDD1 正电压和另一个 VDD2 正电压。图 6-1 所示的 UCC14240-Q1 配置是 VDD1=+20V 和 VDD2=+5V 的示例。每个示例的可设置范围为 18V<VDD1<25V 和 2.5V<VDD2<VDD1。应用可能包括在 0V<VGS<VDD1(其中 VDD1 可以为 18V 或更大)范围内驱动 SiC,并使用 VDD2=5V 或 3.3V 来偏置附加的次级侧逻辑电路、CAN 收发器、隔离式电压或电流传感器,或提供次级侧数字隔离器偏置。