ZHCABN2 February   2022 UCC14240-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
    1. 1.1 引脚配置和功能
  4. 2 三相牵引逆变器
  5. 3 栅极驱动偏置要求
    1. 3.1 栅极驱动偏置架构
    2. 3.2 IGBT 与 SiC
    3. 3.3 确定所需偏置电源
    4. 3.4 输入电压要求
    5. 3.5 输出电压要求
  6. 4 单路正隔离式输出电压
  7. 5 双路正负输出电压
  8. 6 双路正输出电压
  9. 7 电容器选型
  10. 8 RLIM 限流电阻器
    1. 8.1 RLIM 功能描述
    2. 8.2 RLIM 双路输出配置
      1. 8.2.1 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值
      2. 8.2.2 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值
      3. 8.2.3 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE > IQ_VDD
      4. 8.2.4 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE < IQ_VDD
      5. 8.2.5 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值:IQ_VEE > IQ_VDD
      6. 8.2.6 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值:IQ_VEE < IQ_VDD
    3. 8.3 RLIM 单路输出配置
  11. 9 UCC14240-Q1 Excel 设计计算器工具
  12. 10散热注意事项
    1. 10.1 热阻
    2. 10.2 结至顶部热特性参数
    3. 10.3 热性能测量和 TJ 计算示例
  13. 11使能 (ENA) 和电源正常引脚 (/PG)
  14. 12PCB 布局布线注意事项
  15. 13参考设计示例
  16. 14总结
  17. 15参考文献

RLIM 功能描述

为了保持准确的电压调节,必须通过 UCC14240-Q1 补偿 CVDD 和 CVEE 之间的电荷失配。这是通过图 8-1 和图 8-2 中描述为 S1 和 S2 的异步内部开关的简单图腾柱对来实现的。当 UCC14240-Q1 配置为双路输出时,限流电阻器 RLIM 的主要用途是在 VDD 拉电流期间限制通过 S1 的峰值电流,在 VEE 灌电流期间限制通过 S2 的峰值电流。RLIM 还具有调节维持 CVDD and CVEE 之间电荷平衡所需的电流的辅助功能。

如果获得了理想的 CVDD 与 CVEE 比率,则根据Topic Link Label7部分中概述的电压比率调节 VDD-VEE、间接调节 COM-VEE,ILIM=0A。然而,由于温度、容差、老化和施加的直流电压而导致的 CVDD 与 CVEE 电容器值失配不可避免地会导致理想和实际元件值之间存在电容变化。此外,栅极驱动器 IC 的源极和灌入静态电流 IQ 会导致 CVDD 与 CVEE 电容器之间出现微小但显著的电荷不平衡。通过补偿此类情况引起的误差,UCC14240-Q1 内部 RLIM 稳压器有助于保持优于 1.3% 的严格电压调节。