ZHCABN2 February   2022 UCC14240-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
    1. 1.1 引脚配置和功能
  4. 2 三相牵引逆变器
  5. 3 栅极驱动偏置要求
    1. 3.1 栅极驱动偏置架构
    2. 3.2 IGBT 与 SiC
    3. 3.3 确定所需偏置电源
    4. 3.4 输入电压要求
    5. 3.5 输出电压要求
  6. 4 单路正隔离式输出电压
  7. 5 双路正负输出电压
  8. 6 双路正输出电压
  9. 7 电容器选型
  10. 8 RLIM 限流电阻器
    1. 8.1 RLIM 功能描述
    2. 8.2 RLIM 双路输出配置
      1. 8.2.1 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值
      2. 8.2.2 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值
      3. 8.2.3 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE > IQ_VDD
      4. 8.2.4 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE < IQ_VDD
      5. 8.2.5 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值:IQ_VEE > IQ_VDD
      6. 8.2.6 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值:IQ_VEE < IQ_VDD
    3. 8.3 RLIM 单路输出配置
  11. 9 UCC14240-Q1 Excel 设计计算器工具
  12. 10散热注意事项
    1. 10.1 热阻
    2. 10.2 结至顶部热特性参数
    3. 10.3 热性能测量和 TJ 计算示例
  13. 11使能 (ENA) 和电源正常引脚 (/PG)
  14. 12PCB 布局布线注意事项
  15. 13参考设计示例
  16. 14总结
  17. 15参考文献

确定所需偏置电源

一旦确定了偏置架构,设计偏置电源的第一步就是根据 IGBT 或 SiC 功率模块的栅极电荷 QG 确定所需的功率。表 3-1 重点介绍了 1.2kV IGBT 和 1.2kV SiC 两个模块的一些关键参数比较。

表 3-1 IGBT 与 SiC 参数比较
VCE,VDS (V) IC,ID (A) VGE,VGS (V) VGE/S(th),(V) QG (µC)
6 组 IGBT 1200 380 -8/15 5.2 1.75
6 组 SiC 1200 400 -5/15 3.25 1.32

已知 QG、VGE(ON)、VGE(OFF) 和开关频率 FSW,动态开关所需的功率可根据Equation1 计算。

Equation1. PSW=QG×VGE/SON-VGE/SOFF×FsW

还需要功率来支持总偏置电压和栅极驱动静态电流 IQ 的乘积。给定驱动器的静态电流可以从制造商的数据表中获得。一些栅极驱动器 IC 数据表分别指定 IQ_VDD 和 IQ_VEE,而其他数据表只指定 IQ_VDD。计算静态功率时,应使用较大的 IQ 值,功率可根据Equation2 计算得出。

Equation2. PIQ=VGE/SON-VGE/SOFF×IQ

然后,所需的总偏置功率通过以下公式算出:

Equation3. PBIAS=PSW+PIQ

为便于比较,假设 IGBT 和 SiC 使用的是 UCC21732-Q1 等栅极驱动器。根据 UCC21732-Q1 数据表,计算得出的最大 IQ_VDD 为 5.9mA。如果两者都在 20kHz 下工作,并在 QG 整个 QG 范围内切换,则表 3-1 中列出的每个模块所需的栅极驱动偏置功率可由Equation4 和Equation5 来计算,结果如下:

Equation4. PBIAS(IGBT)=15 V--8 V×1.75 μC×20 kHz+5.9 mA)=941 mW
Equation5. PBIAS(SiC)=15 V--5 V×1.32 μC×20 kHz+5.9 mA)=646 mW

除了从 SiC 模块获得的众所周知的动态开关和热优势之外,与类似的额定 IGBT 模块相比,其较低的栅极电荷和 ΔVGS 还提供了一个不太受认可的次要优势,即所需的偏置功率降低了 31.4%。