ZHCABN2 February   2022 UCC14240-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
    1. 1.1 引脚配置和功能
  4. 2 三相牵引逆变器
  5. 3 栅极驱动偏置要求
    1. 3.1 栅极驱动偏置架构
    2. 3.2 IGBT 与 SiC
    3. 3.3 确定所需偏置电源
    4. 3.4 输入电压要求
    5. 3.5 输出电压要求
  6. 4 单路正隔离式输出电压
  7. 5 双路正负输出电压
  8. 6 双路正输出电压
  9. 7 电容器选型
  10. 8 RLIM 限流电阻器
    1. 8.1 RLIM 功能描述
    2. 8.2 RLIM 双路输出配置
      1. 8.2.1 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值
      2. 8.2.2 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值
      3. 8.2.3 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE > IQ_VDD
      4. 8.2.4 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE < IQ_VDD
      5. 8.2.5 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值:IQ_VEE > IQ_VDD
      6. 8.2.6 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值:IQ_VEE < IQ_VDD
    3. 8.3 RLIM 单路输出配置
  11. 9 UCC14240-Q1 Excel 设计计算器工具
  12. 10散热注意事项
    1. 10.1 热阻
    2. 10.2 结至顶部热特性参数
    3. 10.3 热性能测量和 TJ 计算示例
  13. 11使能 (ENA) 和电源正常引脚 (/PG)
  14. 12PCB 布局布线注意事项
  15. 13参考设计示例
  16. 14总结
  17. 15参考文献

参考设计示例

PMP22817A 参考设计解决方案采用标称 12V 输入工作,包括 SEPIC 前置稳压器、UCC14240-Q1 隔离式偏置转换器和 UCC5870-Q1 具有高级保护功能、适用于汽车应用的 30A 隔离式 IGBT/SiC MOSFET 栅极驱动器。


GUID-20220126-SS0I-GX0B-J2VP-PVMT8L3SXN0T-low.jpg

图 13-1 单通道 SiC/IGBT 栅极驱动解决方案

图 13-1 中概述的分区定义为:

  1. LM5156-Q1:12V (6V<12V<42V) 至 24V SEPIC 前置稳压器
  2. UCC14240-Q1:24V 至 +15V、-5V 隔离式偏置电源
  3. UCC5870-Q1:用于 IGBT/SiC(加数字接口)的 30A 隔离式栅极驱动器
  4. 电镀穿孔可容纳 3 引脚、TO-220 或 4 引脚开尔文分立式 IGBT/SiC 封装或连接的飞线以驱动 IGBT/SiC 模块

GUID-20220126-SS0I-C53M-VPLG-JZKGBQLTSRCB-low.gif

图 13-2 LM5156-Q1 12V 至 24V SEPIC 前置稳压器

GUID-20220126-SS0I-TZCF-ZWWW-KJ9C7FLXTHZG-low.gif

图 13-3 UCC14240-Q1 24V 至 +15V、-5V 隔离式偏置电源

GUID-20220126-SS0I-8JN6-VMK7-H48DQRSNVQ16-low.gif

图 13-4 UCC5870-Q1 30A 隔离式 IGBT/SiC 栅极驱动器

GUID-20220126-SS0I-MD6F-VK1L-4L61H4L8LT85-low.png

图 13-5 PMP22817A 稳态切换