ZHCABN2 February   2022 UCC14240-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
    1. 1.1 引脚配置和功能
  4. 2 三相牵引逆变器
  5. 3 栅极驱动偏置要求
    1. 3.1 栅极驱动偏置架构
    2. 3.2 IGBT 与 SiC
    3. 3.3 确定所需偏置电源
    4. 3.4 输入电压要求
    5. 3.5 输出电压要求
  6. 4 单路正隔离式输出电压
  7. 5 双路正负输出电压
  8. 6 双路正输出电压
  9. 7 电容器选型
  10. 8 RLIM 限流电阻器
    1. 8.1 RLIM 功能描述
    2. 8.2 RLIM 双路输出配置
      1. 8.2.1 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值
      2. 8.2.2 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值
      3. 8.2.3 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE > IQ_VDD
      4. 8.2.4 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE < IQ_VDD
      5. 8.2.5 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值:IQ_VEE > IQ_VDD
      6. 8.2.6 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值:IQ_VEE < IQ_VDD
    3. 8.3 RLIM 单路输出配置
  11. 9 UCC14240-Q1 Excel 设计计算器工具
  12. 10散热注意事项
    1. 10.1 热阻
    2. 10.2 结至顶部热特性参数
    3. 10.3 热性能测量和 TJ 计算示例
  13. 11使能 (ENA) 和电源正常引脚 (/PG)
  14. 12PCB 布局布线注意事项
  15. 13参考设计示例
  16. 14总结
  17. 15参考文献

摘要

对于混合动力电动汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV),隔离式栅极驱动器广泛用于牵引逆变器和车载充电器 (OBC)。对高可靠性栅极驱动偏置架构的需求可能需要多个独立的隔离式电源转换器,而印刷电路板 (PCB) 空间和元件高度是非常重要的。UCC14240-Q1 是一款高效、低辐射、3kVRMS 隔离式直流/直流转换器模块,能够提供高达 1.5W 的功率,专为隔离式栅极驱动器偏置应用而开发。本应用报告介绍了将 UCC14240-Q1 用于隔离式栅极驱动器偏置应用的优势。本应用报告的重点是汽车应用,但可以轻松扩展到工业用途。此外,还提供了设计指南,凸显了这种完全集成的偏置电源解决方案的易用性。