ZHCABN2 February   2022 UCC14240-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
    1. 1.1 引脚配置和功能
  4. 三相牵引逆变器
  5. 栅极驱动偏置要求
    1. 3.1 栅极驱动偏置架构
    2. 3.2 IGBT 与 SiC
    3. 3.3 确定所需偏置电源
    4. 3.4 输入电压要求
    5. 3.5 输出电压要求
  6. 单路正隔离式输出电压
  7. 双路正负输出电压
  8. 双路正输出电压
  9. 电容器选型
  10. RLIM 限流电阻器
    1. 8.1 RLIM 功能描述
    2. 8.2 RLIM 双路输出配置
      1. 8.2.1 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值
      2. 8.2.2 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值
      3. 8.2.3 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE > IQ_VDD
      4. 8.2.4 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE < IQ_VDD
      5. 8.2.5 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值:IQ_VEE > IQ_VDD
      6. 8.2.6 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值:IQ_VEE < IQ_VDD
    3. 8.3 RLIM 单路输出配置
  11. UCC14240-Q1 Excel 设计计算器工具
  12. 10散热注意事项
    1. 10.1 热阻
    2. 10.2 结至顶部热特性参数
    3. 10.3 热性能测量和 TJ 计算示例
  13. 11使能 (ENA) 和电源正常引脚 (/PG)
  14. 12PCB 布局布线注意事项
  15. 13参考设计示例
  16. 14总结
  17. 15参考文献

栅极驱动器静态电流:IQ_VEE > IQ_VDD

接下来,考虑 ILIM 在栅极驱动器 IQ 不平衡的两种情况下的影响。本节暂时忽略 CVDD 对 CVEE 电容值失配(ΔCVDD 和 ΔCVEE)的影响。图 8-3 中所示的第一种情况说明了 RLIM 稳压器向栅极驱动器 COM 引脚提供电流以对 IQ_VEE>IQ_VDD 进行补偿。CVEE (COM-VEE) 两端的电压变低,从而产生流经 RLIM 的 ILIM 拉电流以恢复等电容器电荷平衡。



图 8-3 情况 3:IQ_VEE > IQ_VDD

在 IQ_VEE>IQ_VDD 的情况下的 RLIM 电阻通过Equation27 计算得出,其中 ILIM=IQ_VEE-IQ_VDD

Equation28. RLIM=VDD-COMILIM-RINT_UP