ZHCABN2 February   2022 UCC14240-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
    1. 1.1 引脚配置和功能
  4. 三相牵引逆变器
  5. 栅极驱动偏置要求
    1. 3.1 栅极驱动偏置架构
    2. 3.2 IGBT 与 SiC
    3. 3.3 确定所需偏置电源
    4. 3.4 输入电压要求
    5. 3.5 输出电压要求
  6. 单路正隔离式输出电压
  7. 双路正负输出电压
  8. 双路正输出电压
  9. 电容器选型
  10. RLIM 限流电阻器
    1. 8.1 RLIM 功能描述
    2. 8.2 RLIM 双路输出配置
      1. 8.2.1 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值
      2. 8.2.2 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值
      3. 8.2.3 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE > IQ_VDD
      4. 8.2.4 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE < IQ_VDD
      5. 8.2.5 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值:IQ_VEE > IQ_VDD
      6. 8.2.6 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值:IQ_VEE < IQ_VDD
    3. 8.3 RLIM 单路输出配置
  11. UCC14240-Q1 Excel 设计计算器工具
  12. 10散热注意事项
    1. 10.1 热阻
    2. 10.2 结至顶部热特性参数
    3. 10.3 热性能测量和 TJ 计算示例
  13. 11使能 (ENA) 和电源正常引脚 (/PG)
  14. 12PCB 布局布线注意事项
  15. 13参考设计示例
  16. 14总结
  17. 15参考文献

RLIM 单路输出配置

当 UCC14240-Q1 配置为单路输出 VDD 工作时,没有 CVDD、CVEE 电容分压器,RLIM 的应用如图 8-7 所示并发挥不同的作用。在关断或 VDD-VEE 欠压故障期间,S2 关闭,RLIM 为 CVDD(和 2.2µF // 0.1µF)提供受控放电路径,如 IDSCH 所示。在本例中,应使用建议的最小 RLIM 值 (1kΩ) 通过内部下拉电阻 RINT_DN 安全地限制 IDSCH。



图 8-7 RLIM,单路输出配置

例如,使用 RLIM=1kΩ,假设 CVDD=22µF,VDD-VEE=20V,并假设 VDD-VEE 上没有负载,从欠压故障检测阈值 0.9x(VDD-VEE) 放电到 0.5V 所需的时间约为 91ms。移除 CVDD 上的电荷确保了 UCC14240-Q1 不会重新启动到预偏置负载。

Equation35. tDSCH=-RLIM+RINT_DN×CVDD+2.2 μF×lnVCtVDD-VEE×0.9=-1 k+50 Ω×22 μF+2.2 μF×ln0.5 V20 V-0 V×0.991 ms