ZHCABN2 February 2022 UCC14240-Q1
为了在半桥应用中获得最佳的开关性能和针对 dV/dt 感应导通的稳健性,许多 SiC MOSFET 和 IGBT 都在关断期间受益于负 VEE 电压。当按如图 5-1 所示进行配置时,UCC14240-Q1 极大地简化了建立双路正负隔离式输出电压轨的任务。

与图 4-1 的单路隔离式输出情况类似,总 VDD-VEE 仍设置为 +20V,由 R2 和 R4 分压器确定,中点连接到 FBVDD(引脚 34)。然而,反馈引脚 FBVDD(引脚 34)和 FBVEE(引脚 33)现在是分开的,并且引入了第二个电阻分压器 R3 和 R5,其中点连接到 FBVEE(引脚 33)。R3 和 R5 在 2.5V<VEE<VDD-VEE 范围内的任意位置设置 VEE 调节点。VDD 和 VEE 之间的电容分压器在中点建立了一个显示为 COM 的虚拟基准。COM 是相对于 VEE 的正电压基准,也是 VEE 电阻分压器的连接点。电容分压器的选型将在Topic Link Label7部分详细介绍。FBVEE 电阻分压器通过选择 R5 来确定,然后可以根据Equation9计算 R3。
参考图 5-1 的示例电路,经过调节的次级侧总电压为 VDD-VEE = +20V,COM 相对于 VEE 为 +5V。将 COM = +5V 和 VEE = 0V(次级侧参考点)代入Equation9 以简化为 R3=R5。为了获得最高的电压设定点精度,请考虑使用容差为 0.1% 的电阻器,其中较低的电阻器 R5 与 VEEA (U1-35) 处的 UCC14240-Q1 内部电压基准共享相同的参考点。对于双路隔离式输出配置,与单路输出配置相比,引入 C1、C5 电容分压器重新定义了 VDD 参考点。双路输出配置中的 VDD 现在可通过 VDD = +20V-COM = +20V-(+5V) = +15V 和 VEE= 0V-COM= 0V-(+5V) = -5V 来计算。UCC14240-Q1,为使任何 SiC/IGBT 栅极驱动器 IC 相对于 COM 偏置而建立的双路正负电压轨现在定义为:VDD = +15V,VEE = -5V。
注意:探测硬件时,请勿将示波器电压探头接地线连接到 COM。由于 COM 是悬空的,并且示波器以接地为基准,故将探头接地连接到 COM 会导致 UCC14240-Q1 启动失败。在 UCC14240-Q1 次级上进行的所有示波器电压探头测量都应以 VEE 为基准。