ZHCABN2 February 2022 UCC14240-Q1
对于仅需要单路隔离式输出电压的 SiC MOSFET 或 IGBT,UC14240-Q1 可配置为在 18V<VDD-VEE<25V 之间进行调节。通过将引脚 33 连接到引脚 34,可以在 VDD 和 VEE 之间连接单个反馈电阻分压器 R2、R3 以设置调节电压,如图 4-1 所示。反馈引脚用作迟滞比较器的反相输入。同相输入是一个经过微调的精密 2.5V 电源,内部以 VEEA 为基准。为了获得最高的电压设定点精度,请考虑使用容差为 0.1% 的电阻器,其中较低的电阻器 R3 与 VEEA (U1-35) 处的内部电压基准共享相同的参考点。通过选择 R3,可以根据Equation8计算 R2。
图 4-1 中所示的电路是一个示例,显示 VDD = +20V(相对于 VEE)。VEE 可以任何次级侧、低侧接地或开关节点、半桥配置的中点为基准,以满足高侧偏置需求。