ZHCABN2 February   2022 UCC14240-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
    1. 1.1 引脚配置和功能
  4. 2 三相牵引逆变器
  5. 3 栅极驱动偏置要求
    1. 3.1 栅极驱动偏置架构
    2. 3.2 IGBT 与 SiC
    3. 3.3 确定所需偏置电源
    4. 3.4 输入电压要求
    5. 3.5 输出电压要求
  6. 4 单路正隔离式输出电压
  7. 5 双路正负输出电压
  8. 6 双路正输出电压
  9. 7 电容器选型
  10. 8 RLIM 限流电阻器
    1. 8.1 RLIM 功能描述
    2. 8.2 RLIM 双路输出配置
      1. 8.2.1 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值
      2. 8.2.2 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值
      3. 8.2.3 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE > IQ_VDD
      4. 8.2.4 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE < IQ_VDD
      5. 8.2.5 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值:IQ_VEE > IQ_VDD
      6. 8.2.6 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值:IQ_VEE < IQ_VDD
    3. 8.3 RLIM 单路输出配置
  11. 9 UCC14240-Q1 Excel 设计计算器工具
  12. 10散热注意事项
    1. 10.1 热阻
    2. 10.2 结至顶部热特性参数
    3. 10.3 热性能测量和 TJ 计算示例
  13. 11使能 (ENA) 和电源正常引脚 (/PG)
  14. 12PCB 布局布线注意事项
  15. 13参考设计示例
  16. 14总结
  17. 15参考文献

参考文献

  1. 德州仪器 (TI) UCC14240-Q1 1.5W、24V VIN、> 3kVRMS 高效隔离式直流/直流模块 数据表。
  2. 德州仪器 (TI),UCC25800-Q1 用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器 数据表。
  3. 德州仪器 (TI),UCC21732-Q1 适用于 SiC/IGBT 并具有主动保护、隔离式模拟感应和高 CMTI 的 10A 拉电流/灌电流增强型隔离式单通道栅极驱动器 数据表。
  4. 德州仪器 (TI),UCC280x-Q1 低功耗 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器 数据表。
  5. 德州仪器 (TI),UCC14240-Q1 Excel 设计计算器工具,2022,UCC14240-Q1 设计工具。
  6. 德州仪器 (TI),UCC21736-Q1 适用于 SiC/IGBT 并具有主动保护和高 CMTI 的 10A 拉电流和灌电流增强型隔离式单通道栅极驱动器 数据表。
  7. 德州仪器 (TI),使用 UCC14240EVM-052 用于偏置需要单、正或双、正/负偏置电源的牵引逆变器栅极驱动器 IC 用户指南。
  8. 德州仪器 (TI),用于偏置 1.5W 双路输出隔离式直流/直流转换器栅极驱动器的 UCC14240EVM-052、UCC14240-Q1 评估模块。
  9. 德州仪器 (TI),Darvin Edwards、Hiep Nguyen,半导体和 IC 封装热指标 应用报告。
  10. 德州仪器 (TI),UCC12050EVM-022、UCC12050DVE 隔离式直流/直流转换器评估模块。
  11. 德州仪器 (TI),UCC12050EVM-052 用户指南。
  12. 德州仪器 (TI),UCC12050 高密度、低 EMI、5kVRMS 增强型隔离式直流/直流模块 数据表。
  13. 德州仪器 (TI),PMP22817A 参考设计。
  14. 德州仪器 (TI),LM5156x-Q1 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器 数据表。
  15. 德州仪器 (TI),UCC5870-Q1 具有高级保护功能、适用于汽车应用的 30A 隔离式 IGBT/SiC MOSFET 栅极驱动器 数据表。