ZHCABN2 February   2022 UCC14240-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
    1. 1.1 引脚配置和功能
  4. 三相牵引逆变器
  5. 栅极驱动偏置要求
    1. 3.1 栅极驱动偏置架构
    2. 3.2 IGBT 与 SiC
    3. 3.3 确定所需偏置电源
    4. 3.4 输入电压要求
    5. 3.5 输出电压要求
  6. 单路正隔离式输出电压
  7. 双路正负输出电压
  8. 双路正输出电压
  9. 电容器选型
  10. RLIM 限流电阻器
    1. 8.1 RLIM 功能描述
    2. 8.2 RLIM 双路输出配置
      1. 8.2.1 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值
      2. 8.2.2 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值
      3. 8.2.3 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE > IQ_VDD
      4. 8.2.4 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE < IQ_VDD
      5. 8.2.5 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值:IQ_VEE > IQ_VDD
      6. 8.2.6 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值:IQ_VEE < IQ_VDD
    3. 8.3 RLIM 单路输出配置
  11. UCC14240-Q1 Excel 设计计算器工具
  12. 10散热注意事项
    1. 10.1 热阻
    2. 10.2 结至顶部热特性参数
    3. 10.3 热性能测量和 TJ 计算示例
  13. 11使能 (ENA) 和电源正常引脚 (/PG)
  14. 12PCB 布局布线注意事项
  15. 13参考设计示例
  16. 14总结
  17. 15参考文献

热阻

UCC14240-Q1 数据表(第 6.4 节)指定了基于联合电子设备工程委员会 (JEDEC) 测试标准的传统热阻参数,该标准用于推导单芯片半导体封装的 RΘJA 和 RΘJC。结至环境热阻 RΘJA 常被假定为对确定结温 TJ 有效,公式为:

Equation36. TJ=TA)+RΘJA)×PD

其中 TA 是环境温度,RΘJA 是 UCC14240-Q1 数据表中的结至环境热阻,PD 是根据 UCC14240-Q1 效率曲线确定的功耗,也在数据表中公布。这种方法的问题在于,RΘJA 是根据给定 IC 封装的 JEDEC PCB 设计标准确定的。RΘJA 的推导很大程度上取决于芯片尺寸、焊盘尺寸、环境条件和覆铜、铜厚度等的 PCB 设计。牵引逆变器中使用的 PCB 肯定不会像用于描述 ΘJA 的 JEDEC PCB。

作为一种基于测量外壳温度确定 TJ 的方法,TC(在知道总功率耗散 RΘJC 的情况下)通常用作:

Equation37. TJ=TC+RΘJC×PD

当可以假设耗散功率将热量转换为大部分从塑料 IC 封装的顶面辐射出来的能量时,使用 TC 来确定 TJ 是有效的。TJ 测量技术适用于传统或军用金属封装或具有金属顶部冷却的封装。然而,将 RΘJC 应用于塑料封装时,误差是不可避免的。UCC14240-Q1 旨在通过封装引线框将热量提取到 PCB,从而引入更多偏差(假定通过测量顶部表面温度 TC 能准确表示封装内部产生的热能)。