ZHCABN2 February   2022 UCC14240-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
    1. 1.1 引脚配置和功能
  4. 2 三相牵引逆变器
  5. 3 栅极驱动偏置要求
    1. 3.1 栅极驱动偏置架构
    2. 3.2 IGBT 与 SiC
    3. 3.3 确定所需偏置电源
    4. 3.4 输入电压要求
    5. 3.5 输出电压要求
  6. 4 单路正隔离式输出电压
  7. 5 双路正负输出电压
  8. 6 双路正输出电压
  9. 7 电容器选型
  10. 8 RLIM 限流电阻器
    1. 8.1 RLIM 功能描述
    2. 8.2 RLIM 双路输出配置
      1. 8.2.1 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值
      2. 8.2.2 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值
      3. 8.2.3 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE > IQ_VDD
      4. 8.2.4 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE < IQ_VDD
      5. 8.2.5 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值:IQ_VEE > IQ_VDD
      6. 8.2.6 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值:IQ_VEE < IQ_VDD
    3. 8.3 RLIM 单路输出配置
  11. 9 UCC14240-Q1 Excel 设计计算器工具
  12. 10散热注意事项
    1. 10.1 热阻
    2. 10.2 结至顶部热特性参数
    3. 10.3 热性能测量和 TJ 计算示例
  13. 11使能 (ENA) 和电源正常引脚 (/PG)
  14. 12PCB 布局布线注意事项
  15. 13参考设计示例
  16. 14总结
  17. 15参考文献

CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值:IQ_VEE > IQ_VDD

最后,考虑 ILIM 对 CVDD 与 CVEE 电容值失配且栅极驱动器 IQ 变化时的综合影响。图 8-5 所示的情况是情况 1(图 8-1)和情况 3(图 8-3)的组合,其中 RLIM 稳压器向栅极驱动器 COM 引脚提供电流。这是最坏情况。在这种情况下,CVEE (COM-VEE) 两端的电压变低,从而产生流经 RLIM 的 ILIM 拉电流进行额外补偿,以恢复等电容器电荷平衡。



图 8-5 情况 1 和情况 3:CVEE 较高,CVDD 较低,IQ_VEE > IQ_VDD

额外补偿电荷 ΔQC_UP 是根据最坏情况下的预期电容器变化 ΔCVDD 和 ΔCVEE 由Equation29 计算得出。在Equation21中重复以保持完整性。

Equation29. ∆QC_UP=QG×CVEE×(1-∆CVEE)CVDD×1-∆CVDD+CVEE×1-∆CVEE-CVEECVDD+CVEE

根据Equation30 计算得出 RLIM,根据Equation31 计算得出功率耗散,其中总 ILIM 现在由 ΔQC_UP(从总电容变化得出)和 IQ 变化值(在 IQ_VEE > IQ_VDD 的情况下)组成。

Equation33. RLIM=VDD-COMILIM-RINT_UP=VDD-COM∆QC_UP×FSW+IQ_VEE-IQ_VDD-RINT_UP
Equation34. PRLIM=ILIM2×RLIM=∆QC_UP×FSW+IQ_VEE-IQ_VDD2×RLIM