ZHCABM0A February   2019  – April 2022 DRV8242-Q1 , DRV8243-Q1 , DRV8244-Q1 , DRV8245-Q1 , DRV8343-Q1 , DRV8702-Q1 , DRV8702D-Q1 , DRV8703-Q1 , DRV8703D-Q1 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8860 , DRV8873 , DRV8873-Q1 , DRV8874 , DRV8874-Q1 , DRV8876 , DRV8876-Q1 , DRV8935 , DRV8955

 

  1.   螺线管基础知识与电机驱动器驱动
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 螺线管类型
  4. 2螺线管驱动拓扑
    1. 2.1 低侧和高侧配置
    2. 2.2 半桥和 H 桥驱动器配置
  5. 3驱动螺线管负载的基础知识
    1. 3.1 电流控制
    2. 3.2 快速放电电路
      1. 3.2.1 续流和钳位
      2. 3.2.2 无源电压钳位
  6. 4用于螺线管驱动的 DRV 电机驱动器特性
    1. 4.1 电流检测和调节解决方案
    2. 4.2 独立的低侧/高侧驱动
    3. 4.3 半桥驱动
    4. 4.4 集成式及栅极驱动器 H 桥
  7. 5总结
  8. 6修订历史记录

总结

表 5-1 总结了所讨论的器件和特性。

表 5-1 器件和特性
器件 说明 电流感测 模式支持
DRV8243-Q1 集成全桥 高侧;IPROPI 独立和全桥
DRV8873-Q1 集成全桥 高侧;IPROPI 独立和全桥
DRV8714-Q1 多通道栅极驱动器 2xCSA 独立半桥、独立 MOSFET 和全桥
DRV8706-Q1 H 桥栅极驱动器 CSA 独立半桥和全桥
DRV8343-Q1 三相栅极驱动器 3xCSA 独立半桥和独立 MOSFET

虽然螺线管类型多样,而且具有多种配置,但德州仪器 (TI) 的 DRV 电机驱动器 IC 简化了驱动螺线管的解决方案,不仅减小尺寸,还集成了更多的控制和诊断特性。利用所有集成特性和引脚对引脚封装,可以使用一个或少量 DRV 电机驱动器通过单一器件驱动一个或多个螺线管,并利用单一设计来处理不同的螺线管负载。