ZHCABM0A February   2019  – April 2022 DRV8242-Q1 , DRV8243-Q1 , DRV8244-Q1 , DRV8245-Q1 , DRV8343-Q1 , DRV8702-Q1 , DRV8702D-Q1 , DRV8703-Q1 , DRV8703D-Q1 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8860 , DRV8873 , DRV8873-Q1 , DRV8874 , DRV8874-Q1 , DRV8876 , DRV8876-Q1 , DRV8935 , DRV8955

 

  1.   螺线管基础知识与电机驱动器驱动
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 螺线管类型
  4. 2螺线管驱动拓扑
    1. 2.1 低侧和高侧配置
    2. 2.2 半桥和 H 桥驱动器配置
  5. 3驱动螺线管负载的基础知识
    1. 3.1 电流控制
    2. 3.2 快速放电电路
      1. 3.2.1 续流和钳位
      2. 3.2.2 无源电压钳位
  6. 4用于螺线管驱动的 DRV 电机驱动器特性
    1. 4.1 电流检测和调节解决方案
    2. 4.2 独立的低侧/高侧驱动
    3. 4.3 半桥驱动
    4. 4.4 集成式及栅极驱动器 H 桥
  7. 5总结
  8. 6修订历史记录

螺线管基础知识与电机驱动器驱动

螺线管是一种电磁执行器,通过线圈将电流转换为线性或旋转运动。螺线管与其他电机的主要区别在于,螺线管在线圈内有一个滑动的铁柱塞。螺线管组件可称为螺线管、电磁阀、螺线管开关或“金属罐”继电器,越来越频繁地用于汽车和工业应用中的负载驱动和阀门,并可用作电磁开关。驱动螺线管与驱动电机类似。然而,螺线管的独特物理特性和不同配置为驱动螺线管的电子器件带来了新的挑战。本应用报告介绍了螺线管的关键参数、可用于驱动螺线管的功率级架构以及德州仪器 (TI) 电机驱动解决方案如何简化螺线管驱动系统。