ZHCABM0A February 2019 – April 2022 DRV8242-Q1 , DRV8243-Q1 , DRV8244-Q1 , DRV8245-Q1 , DRV8343-Q1 , DRV8702-Q1 , DRV8702D-Q1 , DRV8703-Q1 , DRV8703D-Q1 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8860 , DRV8873 , DRV8873-Q1 , DRV8874 , DRV8874-Q1 , DRV8876 , DRV8876-Q1 , DRV8935 , DRV8955
典型的低侧或高侧驱动器配置使用单个 MOSFET,该 MOSFET 具有足够的电流处理能力来驱动螺线管。对于带复位弹簧的推/拉式螺线管来说,高侧和低侧驱动器是不错的选择。图 2-2 显示了使用可选外部钳位的低侧/高侧配置。
当启用 MOSFET 时,它会传导螺线管通电所需的全部电流。当禁用 MOSFET 时,螺线管中的电流必须通过二极管续流,或允许其继续流动或衰减到零,否则 MOSFET 会出现较大的电压尖峰。螺线管上的续流二极管为螺线管电流流动提供了这种低阻抗路径。图 2-3 显示了一个低侧驱动器。