ZHCABM0A February 2019 – April 2022 DRV8242-Q1 , DRV8243-Q1 , DRV8244-Q1 , DRV8245-Q1 , DRV8343-Q1 , DRV8702-Q1 , DRV8702D-Q1 , DRV8703-Q1 , DRV8703D-Q1 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8860 , DRV8873 , DRV8873-Q1 , DRV8874 , DRV8874-Q1 , DRV8876 , DRV8876-Q1 , DRV8935 , DRV8955
半桥驱动器使用两个 MOSFET 来控制通过螺线管的电流;其中一个 MOSFET 用于正向驱动螺线管,另一个用于电流再循环。
H 桥驱动器使用四个 MOSFET(或通过一个一个负载连接的两个半桥)来控制通过螺线管的电流。使用四个 MOSFET,可以实现双向电流控制。这使得 H 桥驱动器成为单线圈和闭锁或双线圈继电器的良好选择。
图 2-4 H 桥驱动和再循环电流路径
图 2-5 半桥驱动和再循环电流路径虽然半桥只能启用慢速衰减,但半桥集成了续流二极管,这通常是一个外部元件,因此进一步减小了解决方案尺寸。此外,使用半桥还可以灵活驱动高侧或低侧负载。
H 桥驱动器可以通过使用高侧或低侧 MOSFET 再循环电流来同时实现慢速衰减和快速衰减(滑行)。图 2-6 显示了如何使用 H 桥来驱动具有高侧再循环的传统螺线管。
图 2-6 用于驱动螺线管的 H 桥配置H 桥还可以作为一个有效的快速放电电路使用。可以通过关断 MOSFET 并允许电流经过体二极管来实现快速衰减。这使得螺线管电流的反向电压等于 VM 加上两个体二极管的正向电压。图 2-7 显示了使用 H 桥时的快速衰减电流流动。
图 2-7 H 桥快速衰减如果需要快速衰减和改进的系统热性能,H 桥配置可能是合适的选择。