ZHCABM0A February 2019 – April 2022 DRV8242-Q1 , DRV8243-Q1 , DRV8244-Q1 , DRV8245-Q1 , DRV8343-Q1 , DRV8702-Q1 , DRV8702D-Q1 , DRV8703-Q1 , DRV8703D-Q1 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8860 , DRV8873 , DRV8873-Q1 , DRV8874 , DRV8874-Q1 , DRV8876 , DRV8876-Q1 , DRV8935 , DRV8955
德州仪器 (TI) 的大多数电机驱动器都支持电流检测。首先,电机栅极驱动器(如 DRV8714-Q1 多通道栅极驱动器或 DRV8343-Q1 三相栅极驱动器)集成了电流分流放大器,即使在再循环过程中,也提供在线电流检测功能,以便连续测量电机电流。图 4-1 显示了电流分流放大器电路的简化版示例。
图 4-1 放大器简化版方框图集成 MOSFET 电机驱动器(如 DRV8243-Q1 和 DRV8873-Q1)具有电流镜架构,可在 IPROPI 引脚上提供与负载电流成比例的电流。电流可以通过外部电阻转换为电压。该电压可供微控制器使用。
图 4-2 显示了 IPROPI 实现的通用图。需要注意的是,DRV8243-Q1 和 DRV8873-Q1 都具有高侧检测功能,并且 DRV8243-Q1 没有引脚作为外部电压基准。
图 4-2 集成电流检测一些电机驱动器的另一项特性是集成电流调节,可用于控制经过螺线管的电流量。集成式全桥驱动器 DRV824x-Q1 和 DRV887x-Q1 具备此特性。当电流达到所配置的电流限制值时,电桥会进入制动模式,直到 toff 时间到期或下一个控制输入沿。
可以使用 VREF/ITRIP 和 IPROPI 引脚来设置 DRV887x-Q1 和 DRV824x-Q1 上的集成电流调节。对于 DRV8873-Q1,集成电流调节既可以设置为使用固定的关闭时间,也可以设置为周期 PWM 电流斩波方案。DRV8243-Q1 仅支持固定关断时间。
有关如何配置电流限制的详细信息,请参阅器件特定数据表。