ZHCABM0A February   2019  – April 2022 DRV8242-Q1 , DRV8243-Q1 , DRV8244-Q1 , DRV8245-Q1 , DRV8343-Q1 , DRV8702-Q1 , DRV8702D-Q1 , DRV8703-Q1 , DRV8703D-Q1 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8860 , DRV8873 , DRV8873-Q1 , DRV8874 , DRV8874-Q1 , DRV8876 , DRV8876-Q1 , DRV8935 , DRV8955

 

  1.   螺线管基础知识与电机驱动器驱动
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 螺线管类型
  4. 2螺线管驱动拓扑
    1. 2.1 低侧和高侧配置
    2. 2.2 半桥和 H 桥驱动器配置
  5. 3驱动螺线管负载的基础知识
    1. 3.1 电流控制
    2. 3.2 快速放电电路
      1. 3.2.1 续流和钳位
      2. 3.2.2 无源电压钳位
  6. 4用于螺线管驱动的 DRV 电机驱动器特性
    1. 4.1 电流检测和调节解决方案
    2. 4.2 独立的低侧/高侧驱动
    3. 4.3 半桥驱动
    4. 4.4 集成式及栅极驱动器 H 桥
  7. 5总结
  8. 6修订历史记录

螺线管类型

螺线管主要有三种类型:推挽、闭锁/双稳态,以及比例式。

第一种类型是推挽或单稳态类型,用于通过为线圈通电和断电来移动物体,或者在需要“进出”运动的情况下使用。推挽式螺线管由铁架、铁柱塞、铜线圈和复位弹簧组成。图 1-1 显示了拉式螺线管的横截面图。这类螺线管可以在电子门锁、阀门和机器人等应用中找到。

图 1-1 推挽式螺线管的横截面图

第二类是闭锁/双稳态螺线管。闭锁/双稳态螺线管在使用上与推挽式类似,但闭锁螺线管可以在断电后保持其位置。断电后,闭锁螺线管通过永磁体保持位置,而推挽式螺线管则使用弹簧。使用电流脉冲为线圈通电时,将会改变螺线管的位置。

比例式螺线管一种是产生与流过它的电流成正比的力的螺线管,而不是在两个位置或状态之间变化的螺线管。通过添加弹簧,螺线管可以产生与电流成正比的位移。在液压等应用中,这类螺线管也可以构建一个空气间隙,这样,流体压力不会影响到螺线管的力特性。这样可以实现非常精细的力和位置控制。