ZHCABM0A February   2019  – April 2022 DRV8242-Q1 , DRV8243-Q1 , DRV8244-Q1 , DRV8245-Q1 , DRV8343-Q1 , DRV8702-Q1 , DRV8702D-Q1 , DRV8703-Q1 , DRV8703D-Q1 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8860 , DRV8873 , DRV8873-Q1 , DRV8874 , DRV8874-Q1 , DRV8876 , DRV8876-Q1 , DRV8935 , DRV8955

 

  1.   螺线管基础知识与电机驱动器驱动
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 螺线管类型
  4. 2螺线管驱动拓扑
    1. 2.1 低侧和高侧配置
    2. 2.2 半桥和 H 桥驱动器配置
  5. 3驱动螺线管负载的基础知识
    1. 3.1 电流控制
    2. 3.2 快速放电电路
      1. 3.2.1 续流和钳位
      2. 3.2.2 无源电压钳位
  6. 4用于螺线管驱动的 DRV 电机驱动器特性
    1. 4.1 电流检测和调节解决方案
    2. 4.2 独立的低侧/高侧驱动
    3. 4.3 半桥驱动
    4. 4.4 集成式及栅极驱动器 H 桥
  7. 5总结
  8. 6修订历史记录

引言

螺线管是一种线圈,其通过在线圈施加电流,可在机械系统中产生线性或旋转运动。螺线管有多种类型,但通常其主要用于移动物体或保持特定的状态或位置,就像传统的继电器一样。这些机电螺线管由缠绕在钢质或铁质电枢(有时称为“柱塞”)上的铜电感线圈组成。通电线圈的磁场拉动电枢,而电枢则将机械力传递给外部机构。

在每一种应用中,螺线管和继电器以不同的配置受到驱动。一些螺线管应用示例包括,家用电器、打印机、HVAC、灌溉系统、发动机和变速器控制。

本应用报告对几种螺线管类型进行了分类和说明,探讨了驱动器配置,着重介绍了能够简化螺线管驱动器解决方案的 TI 半导体解决方案。