ZHCABM0A February 2019 – April 2022 DRV8242-Q1 , DRV8243-Q1 , DRV8244-Q1 , DRV8245-Q1 , DRV8343-Q1 , DRV8702-Q1 , DRV8702D-Q1 , DRV8703-Q1 , DRV8703D-Q1 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8860 , DRV8873 , DRV8873-Q1 , DRV8874 , DRV8874-Q1 , DRV8876 , DRV8876-Q1 , DRV8935 , DRV8955
半桥驱动可以非常有用,因为其在负载配置中带来灵活性,而且 H 桥解决方案可以配置为多个半桥来驱动多个螺线管。如前所述,DRV8714-Q1 和 DRV8718-Q1 栅极驱动器支持此配置以及 PWM 映射特性,如图 4-5 中所示
图 4-5 半桥控制DRV8343-Q1 可以在高侧 PWM 和低侧截止配置中控制多达三个不同的螺线管。在此模式下,DRV8343-Q1 将在开关时自动插入死区时间,并处理过流保护 (OCP)、电池短路保护和对地短路故障保护。在独立半桥 PWM 模式下,INHx 引脚会独立控制每个半桥并支持两种输出状态:低或高。相应的 INHx 和 INLx 信号控制输出状态,如图所示。INLx 引脚用于将半桥更改为高阻抗。如果不需要高阻抗状态(高阻态),请将所有 INLx 引脚设置为逻辑高电平。
| INLx | INHx | GLx | GHx |
|---|---|---|---|
| 0 | x | L | L |
| 1 | 0 | H | L |
| 1 | 1 | L | H |
可以使用半桥和独立 MOSFET 驱动模式组合,此时两个相位处于独立半桥模式,最后一个相位处于独立 MOSFET 模式。这样可以同时分别驱动总共四个螺线管,其中两个在推挽配置,一个在高侧配置,一个在低侧配置。在这些模式下,处于独立半桥模式的两个相位控制独立的故障处理,而死区时间执行由器件完成。对于独立 MOSFET 模式下的相位,会绕过器件死区时间插入。
对于低电流应用,DRV824x-Q1 和 DRV887x-Q1 是集成式 H 半桥驱动器的系列器件,可按照 RDSON 进行调整。这些驱动器还可以配置为在独立半桥模式下驱动两个螺线管。MOSFET 内置在器件中,以简化设计并减少布板空间。
DRV824x-Q1 系列可以支持独立半桥模式,以便驱动多种负载配置。低侧配置示例如 图 4-6 中所示。
图 4-7 显示了配置为在独立半桥模式下驱动两个螺线管的应用原理图。
图 4-7 DRV887x 驱动两个螺线管的应用原理图表 4-3 显示了独立半桥模式的真值表。
| nSleep | INx | OUTx | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | X | 高阻态 | 睡眠(H 桥高阻抗) |
| 1 | 0 | L | OUTx 低侧导通 |
| 1 | 1 | H | OUTx 高侧导通 |
DRV8706-Q1 是一款小型单 H 桥栅极驱动器,使用四个外部 N 沟道 MOSFET,可独立控制多达两个螺线管或继电器。图 4-8 显示了对独立半桥模式的控制。表 4-4 显示了独立半桥模式下 DRV8706-Q1 的控制表。在此模式下,器件不进行 PWM 电流调节或电流斩波。
| nHIZx | IN1x | GHx | GLx | SHx |
|---|---|---|---|---|
| 0 | x | L | L | Z |
| 1 | 0 | L | H | L |
| 1 | 1 | H | L | H |
图 4-8 半桥控制