ZHCABB3 July   2021 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1刷写工具简介
    1. 1.1 Trace32/Lauterbach
    2. 1.2 基于 CCS 的闪存写入器
    3. 1.3 其它软件工具
  4. 2TDA4 上的闪存器件
    1. 2.1 刷写 OSPI 和 eMMC RAW 扇区
    2. 2.2 对 eMMC 用户分区进行刷写
  5. 3刷写 TDA4 的必要条件
    1. 3.1 引导开关设置
    2. 3.2 如何生成微型文件系统
    3. 3.3 生成 eMMC tisdk-tiny-image.img
    4. 3.4 运行直至 u-boot
      1. 3.4.1 UART 引导模式
      2. 3.4.2 DFU 引导
      3. 3.4.3 SD 引导或任何其他引导模式
    5. 3.5 配置 Boot0 分区和对 eMMC 进行分区
  6. 4OSPI 刷写
    1. 4.1 刷写引导加载程序二进制文件
      1. 4.1.1 TI UNIFLASH 工具
        1. 4.1.1.1 刷写说明
        2. 4.1.1.2 Linux 引导二进制文件
        3. 4.1.1.3 RTOS 引导二进制文件
    2. 4.2 dfu-util
      1. 4.2.1 刷写说明
    3. 4.3 CCS/JTAG
      1. 4.3.1 刷写说明
    4. 4.4 Trace32/Lauterbach
      1. 4.4.1 刷写说明
    5. 4.5 u-boot
      1. 4.5.1 刷写说明
  7. 5eMMC 刷写
    1. 5.1 刷写引导加载程序二进制文件
      1. 5.1.1 TI UNIFLASH 工具
        1. 5.1.1.1 刷写说明
      2. 5.1.2 Trace32/Lauterbach
        1. 5.1.2.1 刷写说明
      3. 5.1.3 dfu-util
        1. 5.1.3.1 刷写说明
    2. 5.2 u-boot
      1. 5.2.1 刷写说明
    3. 5.3 使用 tinyrootfs 在 eMMC UDA 分区中进行刷写
      1. 5.3.1 dfu-util
      2. 5.3.2 u-boot + CCS/JTAG
        1. 5.3.2.1 刷写说明

DFU 引导

DFU 引导可用于将映像传输至 TDA4 板以进行引导,直至进入 u-boot。请参考以下说明,以使用 DFU 引导进入 u-boot 提示符。

  1. 将引导模式更改为 DFU 引导模式并接通电源。有关引导开关设置,请参阅Topic Link Label3.1。
  2. 在主机 PC 上,运行以下命令:
    HOST $ sudo dfu-util -l
    HOST $ sudo dfu-util -R -a bootloader -D <PATH_TO_BIN>/tiboot3.bin
    HOST $ sudo dfu-util -R -a sysfw.itb -D <PATH_TO_BIN>/sysfw.itb
    HOST $ sudo dfu-util -R -a tispl.bin -D <PATH_TO_BIN>/tispl.bin
    HOST $ sudo dfu-util -R -a u-boot.img -D <PATH_TO_BIN>/u-boot.img
     
    # At this point, the u-boot will start executing.Halt at the u-boot prompt (u-boot logs will appear on the MAIN UART 1st instance)
    
  3. 此时,u-boot 将启动,用户可以按任意键停止。