ZHCABB3 July 2021 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
对于基于 Arm® 的 SOC,Trace32/Lauterbach 是一款功能强大的工具。
Trace32 还可用于刷写各种类型的存储器。若要使用这种方法,JTAG 接口需要在电路板上具有引脚输出。这使具有 Trace32 的客户能够将引导映像刷写到 eMMC 和 SPI 存储器中。
刷写过程包括 Lauterbach 可以理解的 CMM 脚本,以及在 Linux PC 上一次性安装以连接到 TDA4。使用 Trace32/Lauterbach 进行刷写可避免依赖 UART/SD 等辅助引导介质将映像烧写到定制电路板上的刷写器件。
图 1-1 Trace32/Lauterbach 刷写