ZHCAAN8F May 2023 – August 2024 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
字节信号网类别中的偏差会直接降低 DQ 和 DM 网的建立和保持裕度。如 ADDR_CTRL 信号网类别和相关的 CK 时钟网类别所述,必须控制该偏差。必须通过在一组定义的信号内控制布线的长度来管理数据字节偏差。在 PCB 上实际匹配偏差的唯一方法是将较短的布线延长至网类别中最长的网及其相关时钟的长度。确保在分析过程中包含 Z 轴延迟(过孔)。
表 2-7 包含字节 0、字节 1、字节 2 和字节 3 布线组的布线规格。每个信号网类别及其相关的时钟网类别都是独立进行布线和匹配的。这些参数仅供参考,旨在使设计在仿真之前接近成功。为了确保 PCB 设计满足所有要求,需要对设计进行仿真并将结果与节 3中定义的仿真结果进行比较。
| 编号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LP4_DRS1 | 网类别 DQSx 的传播延迟 RSD1 (4) |
300 (2) | ps | ||
| LP4_DRS2 | 网类别 BYTEx 的传播延迟 RSD2 |
300 (2) | ps | ||
| LP4_DRS3 | 每个 DQS 对的传播延迟必须小于 CK 对的传播延迟。 RSD1 < (RSAC1 + RSAC2) (4) | 0 | ps | ||
| LP4_DRS4 | 网类别 DQSx 内的偏差 RSD1 偏差(DQS+ 至 DQS-)(4)(5) |
0.75 | ps | ||
| LP4_DRS5 | 网类别 DQSx 和 BYTEx 上的偏差 RSD1 至 RSD2 偏差 (1)、(4)、(5) |
5 |
25 |
ps | |
| LP4_DRS6 | 每个 DQS 对的传播延迟必须小于传播延迟 DQ/DM。 RSD1 < RSD2 (4) | 0 | 150ps | ps | |
| LP4_DRS7 | 每条迹线上的过孔数 | 2 (2) | 个过孔 | ||
| LP4_DRS8 | 过孔残桩长度 (3) | 40 | Mil | ||
| LP4_DRS9 | 过孔数差异 | 0 (6) | 个过孔 | ||
| LP4_DRS10 | RSD1 中心到中心间距(时钟网类别之间)(7) | 4w | |||
| LP4_DRS11 | RSD1 中心到中心间距(时钟网类别内)(8)、(9) | ||||
| LP4_DRS12 | RSD2 中心到中心间距(信号网类别之间)(7) | 4w | |||
| LP4_DRS13 | RSD2 中心到中心间距(信号网类别内)(7) | 3w |