ZHCAAN8F May 2023 – August 2024 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
通过连接 SoC IBIS 模型、SoC 封装模型、电路板模型、DRAM 封装模型(如果可用)、DRAM IBIS 模型和电源,在仿真器中建立系统级原理图。图 3-2 展示了典型的系统级 DDR 原理图。
在建立系统原理图时,请注意 DRAM 配置(封装中的芯片数量、列数和通道数)。
请注意,DRAM 配置可能还包括片上去耦电路。
图 3-2 典型的系统级 DDR 原理图******************************************
* On-die Decoupling circuit for J7ES (DIE_VDDS_DDR to VSS)
******************************************
* Notes:
* Includes on-die decoupling for all DDR signals
*
* This subcircuit should be added across the J7ES IBIS model
* DIE_VDDS_DDR and VSS pins
*
******************************************
* x_decouple DIE_VDDS_DDR vss_die J7ES_ondie_decoupling_alldq
******************************************
.SUBCKTJ7ES_ondie_decoupling_alldq DIE_VDDS_DDR vss_die
Cvddq_c DIE_VDDS_DDR DIE_VDDS_DDR_c 2105.86e-12
Rvddq_c vss_die DIE_VDDS_DDR_c 43e-3
.ENDS