ZHCAAN8F May 2023 – August 2024 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
CK、CMD_ADDR 和 CTRL 网类别中的偏差会降低 SDRAM 器件信号的建立和保持裕度。因此,必须控制该偏差。PCB 布线的延迟与其长度成正比。因此,必须通过在一组定义的信号中匹配布线的长度来管理延迟偏差。在 PCB 上实际匹配偏差的唯一方法是将较短的布线延长至网类别中最长的网及其相关时钟的长度。确保在分析过程中包含 Z 轴延迟(过孔)。
表 2-6 列出了从处理器到 SDRAM 布线的各段限值。这些段的长度与先前的表 2-6、图 2-7 和图 2-8 中显示的 CK、CMD_ADDR 和 CTRL 拓扑图一致。通过控制某个布线组中所有信号的相同段的布线长度,可以控制信号延迟偏差。大多数 PCB 布局工具都可以配置为生成报告以帮助执行此验证。如果无法自动生成该报告,则必须手动生成和验证。
这些参数仅供参考,旨在使设计在仿真之前接近成功。为了确保 PCB 设计满足所有要求,需要对设计进行仿真并将结果与节 3中定义的仿真结果进行比较。
| 编号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LP4_ACRS1 | 网类别 CK 的传播延迟 RSAC1 + RSAC2 | 300 (1) | ps | ||
| LP4_ACRS2 | 网类别 CMD_ADDR 和 CTRL 的传播延迟 RSAC3 + RSAC4、RSAC5 | 300 (1) | ps | ||
| LP4_ACRS3 | 网类别 CK 内的偏差(CK+ 至 CK- 偏差) (RSAC1 + RSAC2) 偏差 | 0.75 (2) | ps | ||
| LP4_ACRS4a | 网类别 CMD_CTRL 上的偏差 RSAC3 + RSAC4 偏差 (9) | 10 | 30 | ps | |
LP4_ACRS4b | 网类别 CTRL 上的偏差 RSAC3 + RSAC4、RSAC5 偏差 (9) | 10 | 30 | ps | |
| LP4_ACRS5 | 每个 T 分支信号对之间的偏差 RSAC2 或 RSAC4 偏差 (7) | 0.1 | ps | ||
| LP4_ACRS6 | CMD_ADDR、CTRL 以及关联的 CK 时钟网类别上的偏差 RSAC1 + RSAC2、RSAC3 + RSAC4、RSAC5 (9) | 60 | ps | ||
| LP4_ACRS7 | 每条迹线上的过孔数 | 4 | 个过孔 | ||
| LP4_ACRS8 | 过孔残桩长度 (8) | 20 | Mil | ||
| LP4_ACRS9 | 过孔数差异 | 0 (3) | 个过孔 | ||
| LP4_ACRS10 | 中心到中心 CK 到其他 LPDDR4 布线间距 | 4w (4) | |||
| LP4_ACRS11 | 中心到中心 CMD_ADDR、CTRL 到其他 LPDDR4 布线间距 | 3w (4) | |||
| LP4_ACRS12 | 中心到中心 CMD_ADDR、CTRL 到自身或其他 CMD_ADDR、CTRL 布线间距 | 3w (4) | |||
| LP4_ACRS13 | CK 中心到中心间距 (5)、(6) | ||||
| LP4_ACRS14 | CK 与其他非 DDR 网的间距 | 4w (4) |
考虑从 SoC 芯片焊盘到 DRAM 引脚的延迟(即延迟包括 SoC 封装和 PCB)。仅考虑任何 T 分支布线段的一个桥臂。