ZHCAAN8E september 2022 – may 2023 AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
LPDDR4 是受 JEDEC 标准 JESD209-4(低功耗双倍数据速率 4 (LPDDR4))约束的 SDRAM 器件规范。该标准通过实现较低电压的 I/O 电源轨、在命令/地址总线上采用 ODT 以及减少命令/地址总线的整体宽度等特性,致力于降低功耗并提高信号完整性。与其他 DDR 类型不同,LPDDR4 由 2 个 16 位通道组成。ECC 获得了内联支持,因此不需要专门用于 ECC 的 SDRAM。
LPDDR4X 是 LPDDR4 的变体,其不同之处在于可通过将 I/O 电压从 1.1V 降至 0.6V 来进一步节省功耗。LPDDR4 和 LPDDR4X 可能采用不同的封装和/或具有不同的密度(超出本文档的讨论范围)。当前不支持 LPDDR4X。一旦收集到更多的验证成果和数据,可能会在将来添加支持。
LPDDR4 器件的最大支持行数为 17 行。JEDEC 标准于 2020 年获得批准,并将最大行数从 17 行 增加到 18 行。因此,不支持某些使用字节模式芯片并需要 18 行位的高密度器件。
LPDDR4 接口支持 ECC。与传统的需要专用存储器引脚和器件的 ECC 接口不同,ECC 获得了内联支持。由于ECC 数据与非 ECC 数据一起存储,ECC 对系统的影响在于接口带宽和整体存储器密度。
为了增加存储器带宽,某些器件可能支持多个 LPDDR 接口。对于这些器件,LPDDR 接口(DDRSS0、DDRSS1、DDRSS2 等)应始终按递增顺序使用。例如,如果使用单个 LPDDR 元件,则应将其连接到 DDR0_* 接口。如果使用两个 LPDDR 元件,则应将它们连接到 DDR0_* 和 DDR1_* 接口。三个接口应使用 DDR0_*、DDR1_*、DDR2_*。
以下各节详细介绍了 LPDDR4 接口的布线规格和布局指南。