ZHCAAN8E september 2022 – may 2023 AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
对于 LPDDR4 的实现,数据线拓扑始终是点对点的,并被分成四个不同的字节通道。建议在布线期间尽量减少层转换。如果必须进行某个层转换,则最好转换到使用相同参考平面的层。如果无法满足这一点,则确保附近有接地过孔,以允许返回电流在参考平面之间转换。目标是为返回电流提供低电感路径。为了优化偏差匹配,TI 建议在一个层上对单个数据布线组内的所有网进行布线,该组中的所有网都具有完全相同的过孔数量和相同的过孔套管长度。
DQSP 和 DQSN 线是作为一个差分对进行布线的点对点信号。图 2-9 显示了 DQSP/N 连接拓扑。
DQ 和 DM 线是作为单端进行布线的点对点信号。图 2-10 显示了 DQ 和 DM 连接拓扑。
在数据组拓扑网上不允许存在残桩或终端。所有测试和探头接入点必须排成一条直线,不得有任何分支或残桩。