ZHCAAN8E september 2022 – may 2023 AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
将捕获与眼图模板相关的最小抖动和噪声容限。这些模板依赖于数据速率,包括:
仿真器应至少生成 2 组眼图:
系统级裕度是上面列出的所有眼图测量中最坏情况下的噪声和抖动裕度(跨 SSHT 和 FFLT 角)。对于在 DRAM 器件上捕获的所有波形,应在 BGA 引脚和 DRAM 焊盘上计算裕度。
参数 | 模板形状 | LPDDR4-3200 | LPDDR4-3733 | LPDDR4-4266 |
---|---|---|---|---|
CA 眼图模板 TclVW | 矩形 (1) | 0.3UI (1) | (2) | 0.3UI (1) |
CA 眼图模板 VclVW | 矩形 (1) | 155mV (1) | (2) | 145mV (1) |
写入眼图模板 TdlVW | 矩形 (1) | 0.25UI (1) | (2) | 0.25UI (1) |
写入眼图模板 VdlVW | 矩形 (1) | 140mV (1) | (2) | 120mV (1) |
读取眼图模板 TdlVW | 菱形 | 0.61UI | 0.66UI | 0.7UI |
读取眼图模板 VdlVW | 菱形 | 140 mV | 120mV | 120mV |
图 3-5 至图 3-7 显示了所捕获的波形中转换为眼图的眼图模板定义。