ZHCAAN8E september 2022 – may 2023 AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
许多设计修正旨在保持一致的布线阻抗,因此时域反射法 (TDR) 分析是用于评估设计质量的一种重要分析方法。下面绘制了布线阻抗与布线长度之间的函数关系,如图 3-1 所示。
如图 3-1 所示,TDR 图突出显示了布线中从一端到另一端的阻抗不连续性。此方法依赖于来自布线远端的反射波形。由于存在往返时间,图中对应于布线中特定点的延迟实际上相当于该点到源的距离的 2 倍。在评估阻抗不连续性的原因时需要考虑到这一点。
可通过读取由提取工具生成的 S 参数模型并在“时域”模式下对其进行评估来生成 TDR 图。HyperLynx 等标准 EDA 仿真器可以执行此功能。建议优化设计,使其与标称布线阻抗的偏差处于 ±5% 以内。
TDR 图不是通过/失败测试,而是侧重于为检查设计是否有合理机会实现所需性能提供指南。