下列板级提取指导原则适用于任何 EDA 提取工具,而非特定的工具。在完成检验标准模型提取之后,务必立即执行节 3.2至节 3.4中概述的步骤。运行 IBIS 仿真之前,应执行这些步骤来检查设计。
- 对于 DDR 提取,应在 3D-EM 求解器中同时提取电源(VDDS_DDR/VDDQ 和 VDDS_DDR_BIAS/VDDQX)和信号网。对于串行器/解串器提取,不需要电源,因为仅对信号完整性进行仿真
- 使用宽带模型。建议提取频率范围为直流到至少 6 倍的奈奎斯特频率(例如,对于 LPDDR4-4266,提取模型的频率上限至少为 12.8GHz)。
- 检查电路板堆叠,以获取准确的层厚度和材料特性。
- 建议使用 Djordjevic-Sarkar 模型进行电介质材料定义。
- 对堆叠中所有层的信号布线使用准确的蚀刻剖面和表面粗糙度。
- 如果在提取之前切断电路板布局布线(以减少仿真时间),请在离信号和电源网至少 0.25 英寸的位置定义切断边界。
- 检查过孔焊盘定义。
- 确保信号过孔上非功能性内层焊盘的建模方式与其制造方式相同。
- TI 不建议在信号过孔上使用这些非功能性内层焊盘。
- 使用 Spice/S 参数模型(供应商通常会提供)对系统内的所有无源器件进行建模