ZHCAAN8E september 2022 – may 2023 AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
在仿真之前,建议对模型进行验证。介绍的一种验证方法是阻抗图(或阻抗扫描)。提供了 10 层设计的阻抗扫描。
层 | DDR 总线 | DQ SE 阻抗 (Ω) | DQS/CLK 差分阻抗 (Ω) |
---|---|---|---|
L2 | B1 和 B3 | 40.9 | 77.7 |
L2 | CA | 51.7 | 101.4 |
L4 | B0 和 B2 | 41.1 | 77.7 |
L7 | CA | 41.1 | 77.7 |
对于 CK 和 CA 信号,目标是使分支段阻抗等于馈送布线阻抗的两倍。请注意,PCB 限制可实现的阻抗是很正常的。仿真将向您展示折衷是否可以接受。
板 | CA 馈送阻抗 (Ω) | CA 分支阻抗 (Ω) | CA 分支目标 (Ω) | 阻抗不匹配 (Ω) |
---|---|---|---|---|
初始设计 | 49.1 | 59.6 | 98 (49x2) | 38.6 |
最终设计 | 41.1 | 51.7 | 82 (41x2) | 30.5 |
仿真结果显示了通过将阻抗与其目标更接近地匹配而实现的改进。
板 | 总眼图宽度裕度 (ps) | 总眼图高度裕度 (ps) | 最小回铃裕度 H (mV) | 最小回铃裕度 L (mV) |
---|---|---|---|---|
初始设计 | 58.00 | 14.00 | 69.59 | 18.18 |
最终设计 | 124.68 | 48.08 | 89.43 | 25.49 |