重要的是配置仿真,使系统按照真实但最坏的情况参数进行测试。
- 使用最坏情况位模式来激励系统。仿真器应该能够根据通道特性生成最坏情况下的位模式。
- 从最适合系统的 IBIS 文件中选择控制器和 DRAM 模型(设置驱动强度、ODT、VOH 级别等)。
- 这通常是一个迭代过程。
- 每个系统都是独特的,这些参数的最佳设置因系统而异。
表 3-1 示例数据写入 ODI/ODT 优化
封装字节 |
电路板 |
ODI Ω |
ODT Ω |
总 EW 裕度 (ps) |
总 EH 裕度 (mV) |
B3 |
J7 370HR 10L 参考 B3,无 BD |
40 |
40 |
50.28 |
15.66 |
B3 |
J7 370HR 10L 参考 B3,无 BD |
40 |
48 |
27.62 |
11.76 |
B3 |
J7 370HR 10L 参考 B3,无 BD |
40 |
40 |
33.52 |
2.92 |
B3 |
J7 370HR 10L 参考 B3,无 BD |
48 |
48 |
1.54 |
0.86 |
- 可以独立设置数据总线和地址总线 ODT 和驱动强度值。例如,J721E EVM 使用 40Ω ODT 进行数据读/写,将 80Ω 用于 CA 总线。数据读/写和 CA 的驱动强度为 40 欧姆。
- 数据读取控制器模型 - lpddr4_odt_40、lpddr4_odt_40_diff
- 数据写入控制器模型 - lpddr4_ocd_40p_40n、lpddr4_ocd_40p_40n_diff
- CA/CLK 控制器模型 - lpddr4_ocd_40p_40n、lpddr4_ocd_40p_40n_diff
- 设置通道仿真参数。这些参数通常包括数据速率、忽略时间/位、最小位数、位采样率、BER 底限、显示位数、BER 眼图类型(电压和/或时序)和目标 BER。
- 为了确定最小位数,可以运行一系列不同位数的通道仿真。BER 信号眼图(和裕度)在达到特定的最小位数后趋于收敛。这应该有助于确定用于系统的最小位数。
- 运行通道仿真以生成 LBER 为 -16 的眼图。
- 在不同 PVT 角处通过非理想功率设置来运行通道仿真。建议至少在 SSHT 和 FFLT 角处运行仿真。