ZHCAAN8E september 2022 – may 2023 AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
高速 (HS) 旁路电容器对于 DDR 接口的正常运行至关重要。最大限度地减小连接到 VDDS_DDR 和相关接地接头的 HS 旁路电容器的寄生串联电感尤为重要。表 1-3 包含针对 HS 旁路电容器和 PCB 上的电源接头的规格。一般来说,TI 建议:
有关任何其他 SDRAM 要求,请参阅制造商的数据表。
数量 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HS 旁路电容器封装尺寸(1) | 0201 | 0402 | mil | |
2 | HS 旁路电容器到被旁路的处理器的距离(2)(3)(4) | 400 | Mils | ||
3 | 每个 VDDS_DDR 电源轨的处理器 HS 旁路电容器数量 | 12 | 器件 | ||
4 | 每个 VDDS_DDR 电源轨的处理器 HS 旁路电容器总电容 | 3.7 | µF | ||
5 | 每个器件电源/接地焊球的连接过孔数量 | 1 | 个过孔 | ||
6 | 从处理器电源/接地焊球到连接过孔的布线长度(2) | 35 | 70 | mil | |
7 | HS 旁路电容器到被旁路的 DDR 器件的距离(5) | 150 | Mils | ||
18 | DDR 器件 HS 旁路电容器数量(6) | 12 | 器件 | ||
19 | DDR 器件 HS 旁路电容器总电容(6) | 0.85 | µF | ||
10 | 每个 DDR 器件电源/接地焊球的连接过孔数量 | 1 | 个过孔 | ||
11 | 从 DDR 器件电源/接地焊球到连接过孔的布线长度(2)(8) | 35 | 60 | Mils | |
12 | 每个 HS 电容器的连接过孔数量(7)(8) | 2 | 个过孔 | ||
13 | 从旁路电容器到连接过孔的布线长度(2)(8) | 35 | 100 | Mils |