ZHCSYV7B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辅助电源 | ||||||||
| VCC(SHUNT) | VCC 并联电压(1) | IVCC = 10mA | 23 | 25 | 27 | V | ||
| IVCC | 电源电流 | 禁用 | VVSENSE = 0V | 7 | mA | |||
| 启用 | VVSENSE = 3V(非开关) | 9 | 12 | |||||
| UVLO | VCC = 7V | 200 | µA | |||||
| VCC = 9V | 4 | 6 | mA | |||||
| VUVLO | UVLO 导通阈值 | 在 VCC(上升)时测得 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | V | ||
| UVLO 迟滞 | 在 VCC(下降)时测得 | 1 | ||||||
| VREF 使能阈值 | 在 VCC(上升)时测得 | 7.5 | 8 | 8.5 | V | |||
| 线性稳压器 | ||||||||
| VVREF | 基准电压 | 无负载 | IVREF = 0mA | 5.82 | 6 | 6.18 | V | |
| 加载抑制 | 作为 VVREF 的变化进行测量(IVREF = 0mA 和 –2mA) |
-12 | 12 | mV | ||||
| 线路抑制 | 作为 VVREF 的变化进行测量(VCC = 11V 和 20V,IVREF = 0μA) |
TA = 25°C | -12 | 12 | ||||
| TA = -40°C 至 125°C | -16 | 16 | ||||||
| 启用 PFC | ||||||||
| VEN | 启用阈值 | 在 VSENSE(上升)时测得 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | V | ||
| 使能迟滞 | 0.15 | |||||||
| 禁用外部 PFC | ||||||||
| 禁用阈值 | 在 SS(下降)时测得 | 0.5 | 0.6 | V | ||||
| 迟滞 | VVSENSE > 0.85V | 0.15 | V | |||||
| 振荡器 | ||||||||
| 输出相移 | 在 GDA 和 GDB 之间测量 | 179 | 180 | 181 | ° | |||
| VDMAX,VRT,VRDM | 时序调节电压 | 在 DMAX、RT 和 RDM 处测量 | 2.91 | 3 | 3.09 | V | ||
| fPWM | PWM 开关频率 | RRT = 75kΩ,RDMX = 68.1kΩ, VRDM = 0V,VCDR = 6V |
94 | 100 | 105 | kHz | ||
| RRT = 24.9kΩ,RDMX = 22.6kΩ, VRDM = 0V,VCDR = 6V |
270 | 290 | 330 | |||||
| DMAX | 占空比钳位 | RRT = 75kΩ,RDMX = 68.1kΩ, VRDM = 0V,VCDR = 6V |
92% | 95% | 98% | |||
| 最短可编程关断时间 | RRT = 24.9kΩ,RDMX = 22.6kΩ, VRDM = 0V,VCDR = 6V |
50 | 150 | 250 | ns | |||
| fDM | fPWM 的频率抖动幅度变化 | RRDM = 316kΩ,RRT = 75kΩ | 1 | 3 | 4.3 | kHz | ||
| RRDM = 31.6kΩ,RRT = 24.9kΩ | 23 | 30 | 36 | |||||
| fDR | fPWM 的频率抖动率变化 | RRDM = 100kΩ,CCDR = 2.2nF | 3 | kHz | ||||
| RRDM = 100kΩ,CCDR = 0.3nF | 20 | |||||||
| ICDR | 抖动率电流 | 在 CDR(灌电流和拉电流)处测得 | ±10 | μA | ||||
| 抖动禁用阈值 | 在 CDR(上升)时测得 | 5 | 5.25 | V | ||||
| 时钟同步 | ||||||||
| VCDR | SYNC 使能阈值 | 在 CDR(上升)时测得 | 5 | 5.25 | V | |||
| SYNC 传播延迟 | VCDR = 6V,从 RDM(上升)到 GDx(上升)测得 | 50 | 100 | ns | ||||
| SYNC 阈值(上升) | VCDR = 6V,在 RDM 时测得 | 1.2 | 1.5 | V | ||||
| SYNC 阈值(下降) | VCDR = 6V,在 RDM 时测得 | 0.4 | 0.7 | V | ||||
| tSYNC | SYNC 脉冲宽度,最小值 | 正脉冲 | 0.2 | μs | ||||
| 最大 SYNC 脉冲占空比(2) | 50% | |||||||
| 电压放大器 | ||||||||
| VSENSE 电压 | 在稳压状态下,TA = 25°C | 2.94 | 3 | 3.06 | V | |||
| VSENSE 电压 | 调节中 | 2.84 | 3 | 3.10 | V | |||
| VSENSE 输入偏置电流 | 调节中 | 250 | 500 | nA | ||||
| VAO 高电压 | VVSENSE = 2.9V | 4.8 | 5 | 5.2 | V | |||
| VAO 低电压 | VVSENSE = 3.1V | 0.05 | 0.5 | V | ||||
| gMV | VAO 跨导 | VVSENSE = 2.8V 至 3.2V,VVAO = 3V | 70 | μS | ||||
| VAO 灌电流,过驱动限制 | VVSENSE = 3.5V,VVAO = 3V | 30 | μA | |||||
| VAO 源电流,过驱动 | VVSENSE = 2.5V,VVAO = 3V,SS = 3V | -30 | μA | |||||
| VAO 源电流, 过驱动限制 + ISRC |
VVSENSE = 2.5V,VVAO = 3V | -130 | μA | |||||
| 转换率校正阈值 | 测量值为 VVSENSE(下降)/VVSENSE(调节) |
92% | 93% | 95% | ||||
| 转换率改正磁滞 | 在 VSENSE(上升)时测得 | 3 | 9 | mV | ||||
| ISRC | 转换率改正电流 | 在 VAO 时测得 包括 VAO 源电流 |
-100 | μA | ||||
| 转换率改正使得阈值 | 在 SS(上升)时测得 | 4 | V | |||||
| VAO 放电电流 | VVSENSE = 0.5V,VVAO = 1V | 10 | μA | |||||
| 软启动 | ||||||||
| ISS | SS 源电流 | VVSENSE = 0.9V,VSS = 1V | -10 | μA | ||||
| 自适应源电流 | VVSENSE = 2V,VSS = 1V | -1.5 | -2.5 | mA | ||||
| 自适应 SS 禁用 | 测量值为 VVSENSE – VSS | -30 | 0 | 30 | mV | |||
| SS 灌电流 | VVSENSE = 0.5V,VSS = 0.2V | 0.5 | 0.9 | mA | ||||
| 过压 | ||||||||
| VOVP | OVP 阈值 | 测量公式为 VVSENSE(上升)/VVSENSE(调节) |
104% | 106% | 108% | |||
| OVP 迟滞 | 在 VSENSE(下降)时测得 | 100 | mV | |||||
| OVP 传播延迟 | 在 VSENSE(上升)和 GDx(下降)之间测得 |
0.2 | 0.3 | μs | ||||
| 零功耗 | ||||||||
| VZPWR | 零功耗检测阈值 | 在 VAO(下降)时测得 | 0.65 | 0.75 | V | |||
| 零功率磁滞 | 0.15 | V | ||||||
| 乘法器 | ||||||||
| KMULT | 增益常量 | VVAO ≥ 1.5V,TA = 25°C | 15.4 | 17 | 20 | μA | ||
| VVAO = 1.2V,TA = 25°C | 13.5 | 17 | 20.5 | |||||
| VVAO ≥ 1.5V | 14 | 17 | 22 | |||||
| VVAO = 1.2V | 12 | 17 | 22.5 | |||||
| IIMO | 输出电流:零 | VVINAC = 0.9VPK,VVAO = 0.8V | -0.2 | 0 | 0.2 | μA | ||
| VVINAC = 0V,VVAO = 5V | -0.2 | 0 | 0.2 | |||||
| 量化电压前馈 | ||||||||
| VLVL1 | 级别 1 阈值(3) | 在 VINAC(上升)时测得 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | V | ||
| VLVL2 | 级别 2 阈值 | 在 VINAC(上升)时测得 | 1.0 | V | ||||
| VLVL3 | 级别 3 阈值 | 在 VINAC(上升)时测得 | 1.2 | V | ||||
| VLVL4 | 级别 4 阈值 | 在 VINAC(上升)时测得 | 1.4 | V | ||||
| VLVL5 | 级别 5 阈值 | 在 VINAC(上升)时测得 | 1.65 | V | ||||
| VLVL6 | 级别 6 阈值 | 在 VINAC(上升)时测得 | 1.95 | V | ||||
| VLVL7 | 级别 7 阈值 | 在 VINAC(上升)时测得 | 2.25 | V | ||||
| VLVL8 | 级别 8 阈值 | 在 VINAC(上升)时测得 | 2.6 | V | ||||
| 电流放大器 | ||||||||
| CAOx 高压 | 5.75 | 6 | V | |||||
| CAOx 低压 | 0.1 | V | ||||||
| gMC | CAOx 跨导 | 100 | μS | |||||
| CAOx 灌电流,过驱动 | 50 | μA | ||||||
| CAOx 拉电流,过驱动 | -50 | μA | ||||||
| 输入共模范围 | 0 | 3.6 | V | |||||
| 输入偏移电压 | VRSYNTH = 6V,TA = 25°C | -16 | -8 | 0 | mV | |||
| VRSYNTH = 6V | -50 | -8 | 40 | |||||
| 输入偏移电压 | -50 | -8 | 40 | mV | ||||
| 相位不匹配 | 测量值为 A 相输入偏移 减去 B 相输入偏移 |
TA = 25°C | -12 | 0 | 12 | mV | ||
| TA = -40°C 至 125°C | -20 | 14 | ||||||
| CAOx 下拉电流 | VVSENSE = 0.5V,VCAOx = 0.2V | 0.5 | 0.9 | mA | ||||
| 电流合成器 | ||||||||
| VRSYNTH | 稳压电压 | VVSENSE = 3V、VVINAC = 0V | 2.91 | 3 | 3.09 | V | ||
| VVSENSE = 3V、VVINAC = 2.85V | 0.1 | 0.15 | 0.2 | |||||
| 合成器禁用阈值 | 在 RSYNTH(上升)时测得 | 5 | 5.25 | V | ||||
| VINAC 输入偏置电流 | 0.25 | 0.5 | μA | |||||
| 峰值电流限制 | ||||||||
| 峰值电流限制阈值 | VPKLMT = 3.3V,在 CSx(上升)时测得 | 3.27 | 3.3 | 3.33 | V | |||
| 峰值电流限制填充延迟 | 在 CSx(上升)和 GDx(下降)边沿之间测得 |
60 | 100 | ns | ||||
| PWM RAMP | ||||||||
| VRMP | PWM 斜升幅度 | 3.8 | 4 | 4.2 | V | |||
| PWM 斜升偏移电压 | TA = 25°C,RRT = 75kΩ | 0.55 | 0.7 | V | ||||
| PWM 斜升偏移温度系数 | -2 | mV/°C | ||||||
| 栅极驱动 | ||||||||
| GDA、GDB 输出电压,高电平,钳位 | VCC = 20V,CLOAD = 1nF | 11.5 | 13 | 15 | V | |||
| GDA、GDB 输出电压(高电平) | CLOAD = 1nF | 10 | 10.5 | V | ||||
| GDA、GDB 输出电压(低电平) | CLOAD = 1nF | 0.2 | 0.3 | V | ||||
| 上升时间 GDx | 1V 至 9V,CLOAD = 1nF | 18 | 30 | ns | ||||
| 下降时间 GDx | 9V 至 1V,CLOAD = 1nF | 12 | 25 | ns | ||||
| GDA、GDB 输出电压 (UVLO) | VCC = 0V,IGDA,IGDB = 2.5mA | 0.7 | 2 | V | ||||
| 热关断 | ||||||||
| 热关断阈值 | 160 | °C | ||||||
| 热关断恢复 | 140 | °C | ||||||