ZHCSYV7B July   2010  – September 2025 UCC28070-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  交错式
      2. 6.3.2  对 PWM 频率和最大占空比钳位进行编程
      3. 6.3.3  频率抖动(幅度与速率)
      4. 6.3.4  外部时钟同步
      5. 6.3.5  多相运行
      6. 6.3.6  VSENSE 和 VINAC 电阻器配置
      7. 6.3.7  VSENSE 和 VINAC 开路保护
      8. 6.3.8  电流合成器
      9. 6.3.9  可编程峰值电流限制
      10. 6.3.10 线性乘法器与量化电压前馈
      11. 6.3.11 增强型瞬态响应(VA 转换率改正)
      12. 6.3.12 偏置电压(VCC 和 VREF)
      13. 6.3.13 PFC 启用和禁用
      14. 6.3.14 自适应软启动
      15. 6.3.15 PFC 启动保持
      16. 6.3.16 输出过压保护 (OVP)
      17. 6.3.17 零功耗检测
      18. 6.3.18 热关断
      19. 6.3.19 电流环路补偿
      20. 6.3.20 电压环路补偿
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输出电流计算
        2. 7.2.2.2 桥式整流器
        3. 7.2.2.3 PFC 电感器(L1和 L2)
        4. 7.2.2.4 PFC MOSFET(M1和 M2)
        5. 7.2.2.5 PFC 二极管
        6. 7.2.2.6 PFC 输出电容器
        7. 7.2.2.7 电流环路反馈配置(电流变压器匝数比 NCT 和电流感应电阻器 RS 的大小)
        8. 7.2.2.8 电流传感偏移和 PWM 斜坡以提高防噪性能
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

PFC 电感器(L1和 L2

PFC 电感值的选择通常需基于多项不同考量因素。成本、磁芯尺寸、EMI 滤波器以及电感纹波电流均是影响因素。在本数据手册的先前版本中,选择电感的设计方法旨在使最小输入电压下的峰峰值电感纹波电流 (ΔIL) 与每相交流线路电流的峰值幅度相等。线路电流均分于两相,因此 ΔIL方程式 38 中计算的 Iin_pk 的一半。该方法对最低输入电压相对较低的应用效果良好,但对于峰值电压接近 ½ VOUT 的最低输入电压,则会产生过低的电感值。

本数据手册提出了一种新的升压电感计算方法,以低输入电流失真为主要设计准则。近年来,轻载和较高输入电压下的低失真已成为许多应用的主要设计需求。在 CCM 升压 PFC 中,当电感电流在交流线路周期的显著部分工作于 DCM 模式时,输入电流的总谐波失真 (THDi) 会大幅增加。要在任意给定的线路和负载点保持低 THDi,必须确保升压电感在该工作点处于 CCM 模式。由于 PFC 转换器需向交流线路呈现等效或仿真电阻 Re,可证明 [5]:当满足以下条件时,电感电流在整个线路周期内工作于 CCM 模式:

方程式 41. Re<2×LBTPWM,  where Re=Vrms2PIN  and TPWM=1fPWM 

通过重新整理项并进行代换,可计算维持 CCM 所需的最小升压电感为:

方程式 42. L1=L2=LBVrms_CCM(max)22×PO_CCM(min)/η×fPWM

其中

  • Vrms_CCM(max) 是需要维持 CCM 运行的最高输入电压有效值
  • PO_CCM(min)每电感 需要维持 CCM 运行的最低输出功率水平
  • η 是 PO_CCM(min) 和 Vrms_CCM(max) 条件下的预期转换效率

可采用比 方程式 42 计算值更低的升压电感进行 PFC,但 THDi 会随线路周期中 DCM 占比的增加而上升。

为匹配先前数据手册的电感选择方案,可见在 100Vrms 输入、每相 150W、95% 效率及 200kHz PWM 开关频率下维持 CCM 运行,LB 必须 ≥ 158.333µH。
选择 L1 = L2 = 160µH。

在给定电感值下,低线路电压峰值处的 ΔIL 可按下式计算:

方程式 43. IL=VOUT-2×VAC_minLB×2×VAC_minVOUT×TPWM= 385 V-120 V160 μH×120 V385 V×5 μs=~2.57 A

随后,每个升压电感的峰值电流约为:

方程式 44. IL_pk=Iin_pk2+IL2=5.1 A2+2.57 A2=~3.8 A

此应用示例中的电感器基本规格如下:

  • 电感:160µH
  • 峰值电流:4A