ZHCSYV7B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28070-Q1 是一款开关模式控制器,可用于交错式升压转换器中,以实现功率因数校正。UCC28070-Q1 器件需要很少的外部元件才能作为有源 PFC 前置稳压器运行。它在连续导通模式下以固定频率运行。其工作开关频率可通过连接在 RT 引脚和接地之间的单个电阻器在 30kHz 至 300kHz 范围内进行编程。可选频率抖动的幅度和速率也可以轻松控制。
内部 6V 基准电压可在全球典型的 85VAC 至 265VAC 电网输入范围内,从空载到满载的整个工作范围中,实现精确的输出电压调节。该基准还可用于设置峰值电流限制。调节在两个环路中实现。内部电流环路对平均输入电流进行整形,使其在电感器电流连续的情况下与正弦输入电压相匹配。两个电流放大器共享一个乘法器输出,以确保两相电流紧密匹配。零功率检测器在轻负载条件下会禁用 GDA 和 GDB 输出。