ZHCSYV7B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
为了提高极轻负载时的防噪性能,TI 建议在电流传感信号中添加一个具有直流失调电压的 PWM 斜坡。电气元件 RTA、RTB、ROA、ROB、CTA、CTB、DPA1、DPA2、DPB1、DPB1 CTA 和 CTB 组成一个 PWM 斜坡,该斜坡由 UCC28070-Q1 的栅极驱动输出激活和停用。电阻器 ROA 和 ROB 为电流检测电阻器(RSA 和 RSB)增加直流偏移量。
图 7-4 PWM 斜坡和偏移电路当指示器电流变得不连续时,升压指示器会与升压级中的寄生电容产生振荡。这种指示器电流的振荡会通过 CT 传导,产生虚假的电流传感信号。图 7-5 所示为当指示器电流变得不连续时电流传感信号的样子。
指示器电流 (IL1) 和 VRsa 可能与此图形表示不同,具体取决于当电流变得不连续时设计中指示器响铃的程度。
图 7-5 错误电流传感信号为抵消偏移 (VOFF),只需调整电阻器 ROA 和 ROB,以确保当器件进入不连续模式时,电流感应电阻器不会在应为零的情况下出现正电流。将偏移量设定为 100mV 是一个良好的初始起点,之后可根据 THDi 的评估结果向下或向上调整。


通过选择 RTA、RTB、CTA 和 CTB,还可以添加一个 ΔV 的小斜坡,该斜坡等于[最大电流传感信号 (VS) 的 10% 减去偏移量],如下所示。