最大 RMS 输入线电流由 方程式 37 给出:
方程式 37. 
峰值输入电流由 方程式 38 给出:
方程式 38. 
最大平均整流线路电流由 方程式 39 给出:
方程式 39. 
典型的桥式整流器在 Iin_pk 处的正向压降 VF 为 0.95V。整流器桥的最大功率损耗可通过 方程式 40 保守地估算:
方程式 40. 
桥式整流器的额定值必须能够承载全线路电流以及任何预期的线路浪涌峰值。此外,连接线路后,当大容量电容器 COUT 充电时,桥式整流器将承载全部浪涌电流。建议使用桥的额定电压,以便在最大预期峰值输入电压(包括交流线路电压)上保持适当的裕度。