ZHCSYV7B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28070-Q1 设计了一个可编程的逐周期峰值电流限制功能,当相应的电流检测输入(分别为 CSA 或 CSB)高于 PKLMT 引脚设定的电压时,会关闭对应的 GDA 或 GDB 输出。一旦输出因检测到峰值电流限制而被关闭,该输出将保持关闭,直到下一个时钟周期启动新的 PWM 周期。PKLMT 电压的编程范围可达 4V,以便充分利用 3V 的平均电流检测信号范围;但需注意,电流放大器的线性在超过 3.6V 时开始压缩。
从 VREF 到 GND 的电阻分压器网络用于设定 PKLMT 上的峰值电流限制电压,前提是从 VREF 输出的总电流小于 2mA,以避免 6V VREF 电压下跌。TI 建议负载小于 0.5mA,但如果 PKLMT 上的电阻非常高,TI 建议在 PKLMT 上并联一个小滤波电容,以避免在高噪声环境下出现运行问题。
图 6-3 外部可编程峰值电流限制峰值电流限制是一种保护功能,对于占空比大于 0.5 的情况不具备内置的斜率补偿。在出现峰值限制时,会出现次谐波振荡,并可能因这种振荡产生可闻噪声。如果将 PKLMT 功能重新用于实现稳态功率限制,则应通过外部方式添加适当的斜率补偿。