ZHCSYV7B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28070-Q1 设计中最突出的创新之一是电流合成器电路,该电路可以通过导通时间采样和关断时间下降斜率仿真的组合来同步监测瞬时指示器电流。
在 GDA 和 GDB 输出导通期间,指示器电流分别通过每个输出相位的电流变压器网络记录在 CSA 和 CSB 引脚上。同时,通过 VINAC 和 VSENSE 引脚持续监控输入和输出电压,可以让 UCC28070-Q1 在每个输出的相应关断时间内在内部重新实现指示器电流的下降斜率。通过基于 方程式 12 选择 RSYNTH 电阻器 (RSYN),可以调节内部响应,从而适应各种应用中预期存在的宽范围电感值。
在加电和交流压降恢复时发生浪涌事件期间 (VVSENSE < VVINAC),合成的下降斜率变为零。在这种情况下,合成的指示器电流保持在 IMO 基准电压以上,并且电流环路将占空比驱动为零。这样可以避免浪涌事件期间 MOSFET 上的过大应力。VVINAC 降至低于 VVSENSE 后,占空比就会增加,直到恢复稳定状态操作。
图 6-2 指示器电流的下降斜率
其中: