ZHCSYV7B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
为了保护电源在过高温度下免受芯片故障的影响,UCC28070-Q1 内部设有温度感测比较器。当芯片温度超过 160 °C 时,该比较器会关闭几乎所有内部电路,并禁用 GDA 和 GDB 输出。当芯片温度降至 140 °C 以下时,器件会通过一次典型的软启动过程重新恢复输出。