ZHCSYV7B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
外部同步还便于实现两相以上的交错并联。通过并联多个 UCC28070-Q1 器件可轻松添加偶数个额外相位,以满足更高功率应用的需求。通过对同步信号进行适当的相移,可实现更显著的输入和输出纹波电流抵消效果。(若需支持奇数相位亦可实现,但纹波抵消效果将非最优。)对于 4 相、6 相或任意 2 × n 相系统(n 为 UCC28070-Q1 控制器数量),每个控制器必须接收相位互差 360/n 度的 SYNC 信号。
在双控制器实现的 4 相交错应用中,SYNC1 必须与 SYNC2 相位差 180° 以实现最优纹波抵消。类似地,在 6 相系统中,SYNC1、SYNC2 和 SYNC3 必须互差 120° 相位以实现最优纹波抵消。
在多相交错系统中,每个电流环路独立且分别处理;但仅存在一个共用的电压环路。为维持单一电压控制环路,所有 n 个控制器的 VSENSE、VINAC、SS、IMO 和 VAO 信号需分别并联。当合并电流源输出(SS、IMO、VAO)时,需将计算负载阻抗调整为 1/n 以保持与单控制器相同的性能。
图 6-1 展示了双控制器并联实现 4 相 90° 交错 PFC 系统的架构。