ZHCSYV7B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
PFC MOSFET 的主要规格为:
器件损耗通过 方程式 45 和 方程式 46 计算。这些计算为近似值,因为损耗取决于一些控制精度不高的参数。例如,MOSFET 的 RDS(on) 在温度从 25°C 升到 125°C 时可能增加至原值的 2 倍。因此,可能需要多次迭代才能为不同于本文讨论的应用选择最优器件。
每相承载一半负载功率,因此传导损耗估算为:

每个 MOSFET 的开关损耗估算为:

因此每个 MOSFET 的总损耗为: