ZHCSYV7B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28070-Q1 是一款功率因数校正器件,可控制两个工作在连续导通模式 (CCM) 的升压 PFC 功率级,二者以 180° 相位差交错运行。这种交错操作可降低输入和输出纹波电流,从而减少 EMI 滤波需求,并支持在比非交错方案更高的功率水平下运行。
UCC28070-Q1 可在 30kHz 至 300kHz 的宽开关频率范围内工作,适用于 MOSFET 和 IGBT 功率开关器件。
该器件特别适用于高性能、大功率 PFC 应用,其采用的平均电流模式 PWM 控制可实现低总谐波失真 (THDi)。多个控制器可同步用于需要两相以上交错功率级的更高功率应用。