ZHCSYV7B July   2010  – September 2025 UCC28070-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  交错式
      2. 6.3.2  对 PWM 频率和最大占空比钳位进行编程
      3. 6.3.3  频率抖动(幅度与速率)
      4. 6.3.4  外部时钟同步
      5. 6.3.5  多相运行
      6. 6.3.6  VSENSE 和 VINAC 电阻器配置
      7. 6.3.7  VSENSE 和 VINAC 开路保护
      8. 6.3.8  电流合成器
      9. 6.3.9  可编程峰值电流限制
      10. 6.3.10 线性乘法器与量化电压前馈
      11. 6.3.11 增强型瞬态响应(VA 转换率改正)
      12. 6.3.12 偏置电压(VCC 和 VREF)
      13. 6.3.13 PFC 启用和禁用
      14. 6.3.14 自适应软启动
      15. 6.3.15 PFC 启动保持
      16. 6.3.16 输出过压保护 (OVP)
      17. 6.3.17 零功耗检测
      18. 6.3.18 热关断
      19. 6.3.19 电流环路补偿
      20. 6.3.20 电压环路补偿
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输出电流计算
        2. 7.2.2.2 桥式整流器
        3. 7.2.2.3 PFC 电感器(L1和 L2)
        4. 7.2.2.4 PFC MOSFET(M1和 M2)
        5. 7.2.2.5 PFC 二极管
        6. 7.2.2.6 PFC 输出电容器
        7. 7.2.2.7 电流环路反馈配置(电流变压器匝数比 NCT 和电流感应电阻器 RS 的大小)
        8. 7.2.2.8 电流传感偏移和 PWM 斜坡以提高防噪性能
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

自适应软启动

为了保持受控的上电,UCC28070-Q1 设计了自适应软启动功能,能够在上电期间通过受控电压斜坡替代内部基准电压。初始上电时,一旦 VVSENSE 超过 0.75V 使能阈值 (VEN),SS 引脚上的内部下拉就会释放,并激活 1.5mA 自适应软启动电流源。此 1.5mA 上拉几乎立即将 SS 引脚拉至0.75V (VVSENSE),以在传统 0V 至 VREGULATION SS 斜坡期间旁路初始 25% 的死区时间。一旦 SS 引脚达到 VSENSE 上的电压,10μA 软启动电流 (ISS) 就会接管。因此,通过选择软启动电容器 (CSS),可以根据 方程式 21 轻松地对有效软启动时间 (tSS) 进行编程。

方程式 21. UCC28070-Q1

通常,在短暂关闭后需要重新启动系统。在这种情况下,如果 VOUT 没有完全放电或高压线路对 COUT 进行了峰值充电,VSENSE 可能仍有很大的电压。为了消除仅使用 10μA 电流源将 CSS 从 0V 充电至预充电 VVSENSE 所导致的延迟,并更大程度地减少输出电压的进一步下降,自适应软启动使用1.5mA 电流源将 CSS 快速充电至 VVSENSE,之后 10μA 源以所需的软启动斜坡速率控制 VSS 上升。在这种情况下,tSS 的估算如下:

方程式 22. UCC28070-Q1

其中

  • VVSENSE0 是启动软启动或重新启动时 VSENSE 处的电压
注:

为了使软启动有效并避免 VOUT 上的过冲,SS 斜坡必须慢于电压环路控制响应。选择 CSS ≥ CVZ 可确保满足此条件。

UCC28070-Q1 软启动斜坡速率图 6-4 软启动斜坡速率