ZHCSNJ6C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
TSER953 使用 MIPI CSI-2 接口对来自高分辨率图像传感器或其他传感器的数据进行串行化。此串行器经过优化,可连接 TDES954 解串器(双路集线器)、TDES960 解串器(四路集线器)以及未来推出的其他 V3Link 解串器。串行器和解串器之间的互连可以采用同轴电缆或屏蔽双绞线 (STP) 电缆。TSER953 旨在支持环视等多传感器系统,因此能够通过 TDES954 和 TDES960 集线器同步传感器。
TSER953 串行器和配套解串器包含一个与 I2C 兼容的接口。与 I2C 兼容的接口允许通过本地主机控制器对串行器或解串器器件进行编程。此外,这些器件具有一个双向控制通道 (BCC),允许在串行器和解串器之间以及远程 I2C 目标器件之间进行通信。
双向控制通道 (BCC) 通过高速正向通道(串行器到解串器)中的嵌入式信号以及反向通道(解串器到串行器)中的低速信号来实现。通过该接口,BCC 提供了一种机制,可以跨串行链路将 I2C 事务从一条 I2C 总线桥接到另一条 I2C 总线。