ZHCSNJ6C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
可通过 GPIO_PIN_STS 寄存器 0x53 读取每个 GPIO 引脚 0 至 3 的状态高电平或低电平。当通过设置寄存器 (0x0E) 上相应的 GPIOx_INPUT_EN 位将 GPIO 引脚配置为输入时,该寄存器读取操作会提供该引脚的状态。要在 GPIO 用作输出时读取 GPIO 状态,必须设置寄存器 (0x0E) 上的 GPIOx_INPUT_EN 和 GPIOx_OUT_EN 位。
| 配置 | 有效 | 有效 | 有效 | 无效 |
|---|---|---|---|---|
| 用途 | GPIO 用作输出 | GPIO 用作输出 | GPIO 用作输入 | GPIO 用作输入 |
| GPIOx_INPUT_EN | 0 | 1 | 1 | 1 |
| GPIOx_OUT_EN | 1 | 1(1) | 0 | 1 |
| GPIO_STS | 无法正常工作 | 正常工作 | 正常工作 | 不适用 |