ZHCSNJ6C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
TSER953 提供可编程基准时钟的选项,以满足各种传感器的系统时钟输入要求。时钟输出频率的控制由输入分频器、寄存器 0x06 中的 M 值和寄存器 0x07 中的 N 值设置。
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:0 | DIV_N_VAL | R/W | 0x28 | CLKOUT 的 M/N 分频器的 N 值。CLKOUT 可以根据系统传感器要求,使用内部高速时钟的 M/N 比率进行编程,以生成时钟输出。当选择 M/N 比率时,应将它们设置为产生小于 100MHz 的 CLKOUT 频率。N 必须设置为非零值。 |