ZHCSNJ6C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R/W | 0x0 | 保留。 |
| 6:4 | SENSE_V1_HI | R/W | 0x6 | GPIO1/V1 传感器上限。当 GPIO1 配置为电压传感器并且测得的电压高于 SENSE_V1_HI 时,会触发 SENSOR_STATUS 寄存器中的 V1_SENSOR_HI 警报。可以从 VOLTAGE_SENSOR_V1_MAX 读取最大读数。 |
| 3 | RESERVED | R/W | 0x0 | 保留。 |
| 2:0 | SENSE_V1_LO | R/W | 0x2 | GPIO1/V1 传感器下限。当 GPIO1 配置为电压传感器并且测得的电压低于 SENSE_V1_LO 时,会触发 SENSOR_STATUS 寄存器中的 V1_SENSOR_LOW 警报。可以从 VOLTAGE_SENSOR_V1_MIN 读取最小读数。 |